EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Werkzeuge

Überblick

Mit dem Befehl Anzeigen > Logik-Katalog > Werkzeuge werden die Werkzeuge für den aktuell verwendeten Editor in einer eigenen Ansicht geöffnet. Normalerweise stehen Werkzeuge in grafischen Spracheditoren oder dem Visualisierungseditor zur Verfügung und bieten grafische Programmierungselemente, die per Ziehen und Ablegen in den Editor eingefügt werden können.

Ein Beispiel finden Sie im Kapitel zur FBD/LD/IL-Toolbox im Programmierhandbuch.

Für weitere Informationen, siehe:

oKapitel CFC-Elemente/ToolBox im Programmierhandbuch

oKapitel SFC-Elemente/ToolBox im Programmierhandbuch