EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Katalog-Infoansicht

Überblick

Mit dem Befehl Anzeigen > Katalog-Infoansicht wird die Ansicht Katalog-Infoansicht geöffnet. In diesem separaten Ansichtsfenster werden weitere Informationen zu dem Element angezeigt, das aktuell in der Katalogansicht ausgewählt ist.

Diese Ansicht ist standardmäßig klein, Sie können sie jedoch innerhalb des gerahmten Fensters vergrößern oder an eine andere Position auf dem Desktop ziehen. Siehe Beschreibung im Kapitel Anpassen der Benutzeroberfläche.