Mit dem Befehl Anzeigen > Haltepunkte wird die Ansicht Haltepunkte geöffnet, die einen Überblick über die im Projekt gesetzten Haltepunkte liefert. Die Haltepunktparameter werden angezeigt und können geändert werden. Die Ansicht Haltepunkte ermöglicht Ihnen das Hinzufügen, Entfernen, Aktivieren und Deaktivieren von Haltepunkten.
Die Haltepunktparameter entsprechen im Wesentlichen den Parametern, die bei Erstellung eines Haltepunkts über den Haltepunkt umschalten-Befehl (Standardbedingungsparameter werden zugewiesen) oder über den Befehl Neuer Datenhaltepunkt.../Neuer Datenhaltepunkt... (Möglichkeit zur Definition bestimmter Bedingungen) festgelegt wurden.
Element |
Beschreibung |
Beispiel |
---|---|---|
Anwendung |
Name der aktiven Anwendung. |
App1 [PLC:SPS-Logik] |
POU |
Name der POU, die den Haltepunkt enthält. |
PLC_PRG |
Position |
Position des Haltepunkts in der POU: Zeilen- und Spaltennummern (Texteditoren) oder Netzwerk- oder Elementenummern (Grafikeditoren); (Impl): , Zeigt bei Funktionsbausteinen an, dass sich der Haltepunkt im Implementierungsteil des Funktionsbausteins befindet. |
Zeile 2, Spalte 1 (Impl) |
Instanzpfad |
Vollständiger Objektpfad der Haltpunktposition. |
PLC.Application.PLC_PRG.FBinst1 |
Tasks |
Tasks während der Ausführung, von denen die Haltepunkte beachtet werden sollten: (alle) bei keiner Einschränkung (Standard) oder bestimmten Tasknamen. |
MainTask, SubTask1 |
Bedingung |
Bedingter Haltepunkt: Definition einer Bedingung (Anzahl von Treffern), bei der der Haltepunkt eine Verarbeitungsunterbrechung auslösen soll. Informationen zu möglichen Einträgen finden Sie unter Neuer Haltepunkt... Neuer Haltepunkt; (Standardwert: 1). |
Anhalten, wenn die Trefferanzahl gleich 3 ist |
Aktuelle Trefferanzahl |
zeigt an, wie häufig der Haltepunkt bis jetzt durchlaufen (getroffen) wurde. |
3 |
Die folgenden Funktionen zum Bearbeiten der Haltepunktparameter des in der Liste ausgewählten Haltepunkts oder zum Hinzufügen oder Entfernen von Haltepunkten stehen über Schaltflächen oben rechts in der Ansicht zur Verfügung:
Schaltfläche |
Name |
Beschreibung |
---|---|---|
![]()
|
Neuer Haltepunkt |
Öffnet den Dialog Haltepunkteigenschaften. Informationen finden Sie auch in der Beschreibung des dazugehörigen Befehls Neuer Haltepunkt.... |
Neuer Datenhaltepunkt |
Öffnet den Dialog Neuer Haltepunkt zur Definition eines neuen Haltepunkts. Informationen finden Sie auch in der Beschreibung des dazugehörigen Befehls Neuer Datenhaltepunkt.... |
|
![]()
|
Haltepunkt löschen |
Entfernt den Haltepunkt. |
![]()
|
Haltepunkt aktivieren/deaktivieren |
Schaltet den Haltepunkt zwischen aktiviertem Status und deaktiviertem Status um. o o o o o o o o Wenn ein Haltepunkt deaktiviert ist, wird er nicht aus der Liste entfernt, kann aber wieder aktiviert werden. |
![]()
|
Eigenschaften |
Öffnet den Dialog Haltepunkteigenschaften. Er ermöglicht Ihnen die Änderung der Haltepunktparameter. Der Dialog entspricht dem Dialog Neuer Haltepunkt.... |
![]()
|
Gehe zur Quellcodeposition |
Öffnet den Dialog Online-Status auswählen. Er ermöglicht Ihnen zur Quellcodeposition des Haltepunkts zu wechseln. |
![]()
|
Alle Haltepunkte löschen |
Entfernt alle Haltepunkte. Danach ist die Liste leer. |
![]()
|
Alle Haltepunkte aktivieren |
Aktiviert |
![]()
|
Alle Haltepunkte deaktivieren |
Deaktiviert Die Haltepunkte bleiben in der Liste und können wieder aktiviert werden. |