EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Seitenorientierter CFC-Editor

Überblick

Zusätzlich zum CFC-Standardeditor bietet EcoStruxure Machine Expert einen seitenorientierten CFC-Editor. Neben den Werkzeugen und Befehlen des CFC-Standardeditors bietet dieser Editor die Möglichkeit, Elemente auf mehreren Seiten wunschgemäß anzuordnen.

HINWEIS: POUs, die in der seitenorientierten CFC-Sprache erstellt wurden, können nicht in die CFC-Standardsprache konvertiert werden und umgekehrt. Elemente können zwischen den beiden Editoren mithilfe der Befehle „Kopieren" und „Einfügen“ (über die Zwischenablage) oder über Ziehen und Ablegen kopiert werden.

CFC-Paginierung

G-SE-0025717.1.gif-high.gif

 

 

Um die Seitengröße zu ändern, führen Sie den Befehl Seitengröße bearbeiten aus.

Verbindungen zwischen 2 Seiten

Verbindungen zwischen 2 Seiten werden mithilfe der Elemente Quell-Verbindungsmarke und Ziel-Verbindungsmarke erstellt (siehe die Beschreibung der Verbindungsmarken). Sie können die Quell-Verbindungsmarke mittels Ziehen und Ablegen im rechten Randbereich und die Ziel-Verbindungsmarke im linken Randbereich platzieren. Wenn Sie eine Verbindungslinie vom Ein- oder Ausgang eines Elements zum Randbereich ziehen, wird die Verbindungsmarke automatisch platziert. Klicken Sie auf die Schaltfläche ..., um die Liste der von der Eingabehilfe bereitgestellten Verbindungsmarken anzuzeigen.

Mithilfe der Pfeiltasten können Sie sich innerhalb des Diagramms von einem Element zum nächsten fortbewegen.

Einfügen von Verbindungsmarken

G-SE-0025718.1.gif-high.gif

 

 

Ausführungsreihenfolge

Die Ausführungsreihenfolge der Seiten verläuft von oben nach unten. Innerhalb einer Seite folgt die Ausführungsreihenfolge den Regeln des CFC-Standardeditors (siehe Ausführungsreihenfolge ). Sie können nur die Ausführungsreihenfolge der Elemente innerhalb der zugeordneten Seite ändern. Es ist nicht möglich, die Ausführungsreihenfolge von Elementen auf verschiedenen Seiten zu ändern.