Einmalige Variablendefinition in EcoStruxure Machine Expert
Durch die Veröffentlichung der Variablen in EcoStruxure Machine Expert werden sie automatisch für eine Verwendung in der HMI-Anwendung Vijeo-Designer verfügbar gemacht.
Führen Sie für einen Variablenaustausch mit dem Machine Expert-Protokoll folgende Schritte aus:
oErstellen Sie die Variablen auf SPS-Seite.
oVeröffentlichen Sie die Variablen, indem Sie sie auf SPS-Seite als Symbole definieren. Die Variablen sind jetzt auf HMI-Seite als EcoStruxure Machine Expert-Variablen verfügbar.
oKonfigurieren Sie die physische Verbindung (automatisch von EcoStruxure Machine Expert eingerichtet).
HINWEIS: Der letzte Schritt ist für die XBTGC-Steuerungen nicht erforderlich, da diese mit ihren eigenen Steuerungsvariablen kommunizieren können.
Deaktivieren des automatischen Symbolexports in Vijeo-Designer
Standardmäßig exportiert EcoStruxure Machine Expert die als Symbole definierten Variablen automatisch in die Vijeo-Designer-HMI-Anwendung.
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Wählen Sie den Befehl Einstellungen im Menü Tools aus. Ergebnis: Das Dialogfeld Optionen wird geöffnet. |
|
2 |
Wählen Sie den Eintrag Vijeo-Designer in der Liste auf der linken Seite aus. |
|
3 |
Aktivieren Sie auf der rechten Seite das Kontrollkästchen Automatischen Symbolexport deaktivieren.
|
|
4 |
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen. |
HINWEIS: Durch die Aktivierung der Funktion Automatischen Symbolexport deaktivieren wird der automatische Export der als EcoStruxure Machine Expert-Variablen definiertenSymbole in Vijeo-Designer unterdrückt. Sie können die Übertragung manuell durchführen, indem Sie im Fenster Geräte mit der rechten Maustaste auf den Knoten Symbolkonfiguration klicken und den Befehl Symbole in Vijeo-Designer exportieren ausführen. Wenn Sie keine manuelle Übertragung durchführen, werden in Vijeo-Designer ggf. nicht die richtigen Symbole angezeigt und das kann dazu führen, dass Fehler im Projekt auftreten.
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
|
Führen Sie den Befehl „Symbole nach Vijeo-Designer exportieren“ aus, wenn Sie die Funktion „Automatischen Symbolexport deaktivieren“ aktiviert haben, bevor Sie Ihre Arbeit in Vijeo-Designer aufnehmen. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Variablentypen für den Datenaustausch EcoStruxure Machine Expert-HMI
In der nachstehenden Tabelle werden die Variablentypen für den Austausch zwischen EcoStruxure Machine Expert und HMI aufgeführt:
|
Variablentyp in EcoStruxure Machine Expert |
Variablentyp in Vijeo-Designer |
Kommentar |
|---|---|---|
|
BOOL |
BOOL |
-- |
|
BYTE |
Integer |
-- |
|
WORD |
UINT |
-- |
|
DWORD |
UDINT |
-- |
|
SINT |
Integer |
-- |
|
INT |
INT |
-- |
|
DINT |
DINT |
-- |
|
USINT |
Integer |
-- |
|
UINT |
UINT |
-- |
|
UDINT |
UDINT |
-- |
|
REAL |
REAL |
-- |
|
STRING |
STRING |
-- |
|
WSTRING |
STRING |
WSTRING wird in Vijeo-Designer als allgemeiner STRING-Typ unterstützt. Das bedeutet, dass Sie mit dem HMI entweder nur STRINGS oder nur WSTRINGS austauschen können. Eine Kombination dieser beiden Variablentypen ist nicht zulässig. Bei der Verwendung von WSTRINGs müssen alle Zeichenfolgen den Typ WSTRINGs aufweisen . Weisen Sie den Vijeo-Designer-Treiber an, dass alle Zeichenfolgen wie folgt als UNICODE WSTRINGs verwaltet werden sollen: Wählen Sie den Knoten SoMachine - Netzwerk oder SoMachine - Combo in der Navigator-Baumstruktur von Vijeo-Designer aus und setzen Sie den Parameter Kodierung Zeichenfolge auf den Wert Unicode. |
|
Array |
– |
In Vijeo-Designer können nur die Elemente eines Arrays referenziert werden, nicht das ganze Array. Beispiel: Ihr Array besteht aus SINTs, die myValues genannt werden. In Vijeo-Designer können Sie dann myValues[0] oder myValues[5] referenzieren und die Referenz in eine Variable auf der HMI-Steuerung einfügen. Arrays dürfen nicht mehr als 2.048 Elemente enthalten. Wenn Sie versuchen, in Vijeo-Designer Arrays mit mehr als 2.048 Elementen zu verwenden, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. |
|
DUT |
– |
In Vijeo-Designer können nur die Elemente eines DUT referenziert werden, nicht der ganze DUT. Dieses Verhalten entspricht dem Verhalten von Arrays. |
Nicht unterstützte Variablentypen
Folgende Variablentypen werden für einen Datenaustausch EcoStruxure Machine Expert-HMI nicht unterstützt:
o64-Bit-Integer-Formate
oLREAL
oUhrzeit- und Datumsformate
oNicht-Nullbasierte Arrays: Ein Array, das definiert ist, kann nicht importiert werden, z. B.: myArray[1..100].
oArrays von Arrays: Sie können kein Array importieren, das ein Array als Elementtyp besitzt, z. B. ARRAY [0..9] OF ARRAY [0..9] OF INT. Trotzdem können Sie multidimensionale Arrays verwenden, wie z. B. ARRAY [0..9, 0..9] OF INT.
HINWEIS: Die Variablen der PLC_R-Strukturen der PLCSystem-Bibliothek können nicht über die Symbolkonfiguration mit der Vijeo-Designer-Anwendung der HMI-Zielgeräte (einschließlich HMI-Steuerungen) gemeinsam genutzt werden.
HINWEIS: Teilen Sie keine Referenzen zu strukturierten Variablen im Symbolkonfigurationseditor, da deren Werte in HMI nicht korrekt wiedergegeben werden.
Detaillierte Informationen zu Variablentypen für den Datenaustausch zwischen EcoStruxure Machine Expert und HMI finden Sie in der Online-Hilfe von Vijeo-Designer.
In Vijeo-Designer sind die Namen von Symbolen auf 32 Zeichen begrenzt.