Deklarationseditor im Online-Modus
Die Online-Ansicht des Deklarationseditors zeigt eine Tabelle ähnlich der in Überwachen-Ansichten. Die Kopfzeile enthält den tatsächlichen Objektpfad <Gerätename>.<Anwendungsname>.<Objektname>. Die Tabelle für jeden Überwachen-Ausdruck enthält den Typ und den aktuellen Wert sowie (falls aktuell festgelegt) einen vorbereiteten Wert zum Forcieren oder Schreiben. Sofern verfügbar, werden eine direkt zugewiesene IEC-Adresse und/oder ein Kommentar in weiteren Spalten angezeigt.
Zum Einrichten eines vorbereiteten Werts für eine Variable können Sie entweder das Dialogfeld Wert vorbereiten verwenden oder in das zugewiesene Feld der Spalte Vorbereiteter Wert klicken und den gewünschten Wert direkt eingeben. Im Fall von Enumerationen wird eine Liste mit Enumerationswerten geöffnet, in der Sie einen Wert auswählen können. Im Fall einer booleschen Variablen ist die Handhabung sogar noch einfacher.
Mit der Rücktaste oder der Leertaste können Sie in der folgenden Reihenfolge zwischen booleschen Vorbereitungswerten umschalten:
oWenn der Wert TRUE ist, sind die Vorbereitungsschritte FALSE -> TRUE -> nichts.
oWenn der Wert FALSE ist, sind die Vorbereitungsschritte TRUE -> FALSE -> nichts.
Wenn ein Überwachen-Ausdruck (Variable) ein strukturierter Typ ist, beispielsweise eine Instanz eines Funktionsbausteins oder eine Array-Variable, dann wird dem Ausdruck ein Minus- oder Plus-Zeichen vorangestellt. Durch einen Mausklick auf dieses Vorzeichen können die spezifischen Elemente des instanziierten Objekts zusätzlich angezeigt (siehe fbinst in der folgenden Abbildung) oder verborgen (siehe aVar) werden. Symbole zeigen an, ob die Variable eine Eingangsvariable , eine Ausgangssvariable
oder eine normale Variable
ist.
Wenn es sich bei einem Ausdruck um ein Array handelt, können Sie den Bereich der zu überwachenden Array-Indizes festlegen. Doppelklicken Sie dazu auf die Spalte Typ, um das Dialogfeld Monitoring-Bereich aufzurufen. Geben Sie den Startindex und den Endindex ein, um den Bereich zu definieren.
Wenn Sie mit der Maus auf eine Variable im Implementierungsteil zeigen, werden in einer Quickinfo (Tooltip) die Deklaration und der Kommentar der Variablen angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt den Deklarationseditor im oberen Teil eines Programmobjekts PLC_PRG in der Online-Ansicht:
Online-Ansicht des Deklarationseditors