EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

FBD-Sprache (Funktionsbausteindiagramm, Function Block Diagram)

Überblick

FBD (Funktionsbausteindiagramm, Function Block Diagram) ist eine grafisch orientierte Programmiersprache. Sie funktioniert mit einer Liste von Netzwerken. Jedes Netzwerk enthält eine grafische Struktur mit Bausteinen und Verbindungslinien, die entweder einen logischen oder einen arithmetischen Ausdruck darstellen, den Aufruf eines Funktionsbausteins, eines Sprungs oder einer Rückkehranweisung.

FBD-Netzwerke

G-SE-0025744.1.gif-high.gif