EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Katalogansicht mit mehreren Registern

Überblick

Der Hardwarekatalog mit mehreren Registerkarten ist eine Standardkomponente des Logic Builder-Bildschirms.

Er enthält die folgenden Registerkarten:

oSteuerung: Enthält die Logik-, HMI- und Bewegungssteuerungen, die in Ihr EcoStruxure Machine Expert-Projekt eingefügt werden können.

oGeräte & Module: Enthält die E/A-Module und die Kommunikations-, Motorkontroll-, Sicherheits- und Energiemanagementgeräte, die in Ihr EcoStruxure Machine Expert-Projekt eingefügt werden können. Es ermöglicht Ihnen auch, Geräte mithilfe einer Gerätevorlage einzufügen.

oHMI & iPC: Enthält die HMI und iPC-Geräte, die in Ihr EcoStruxure Machine Expert Projekt eingefügt werden können.

oDiverse: Enthält Geräte von Drittanbietern, die in Ihr EcoStruxure Machine Expert-Projekt eingefügt werden können.

Der Inhalt der verschiedenen Registerkarten ist vom Projekt abhängig. Wenn die im EcoStruxure Machine Expert-Projekt integrierten Steuerungen zum Beispiel CANopen nicht unterstützen, dann werden CANopen-Geräte nicht in den Katalogen angezeigt.

Sie können diese Ansicht nach Registern des Software-Katalogs(Variablen, Anlagen, Makros, ToolBox, Bibliotheken) im Menü Ansicht > Software-Katalog erweitern.

Die Schaltflächen Hardware-Katalog G-SE-0028281.1.gif-high.gif und Software-Katalog G-SE-0028280.1.gif-high.gif in der Symbolleiste ermöglichen es Ihnen, die Katalogansichten anzuzeigen oder zu verbergen.

Sie können Ihrem Projekt die Elemente aus dem Katalog hinzufügen, indem Sie diese einfach ziehen und ablegen (Drag und Drop) wie im Kapitel Geräte durch Drag und Drop hinzufügen beschrieben.

In Katalogen suchen

Jedes Register der Katalogansicht enthält ein Suchfeld. Die Unterlisten der Registerkarte werden nach der Zeichenfolge durchsucht, die Sie in das Suchfeld eingeben. In den geöffneten Unterlisten werden die gefundenen Einträge gelb markiert. Alle anderen Einträge in der Liste, die der Suchanfrage nicht entsprechen, sind verborgen. Die Anzahl der gefundenen Einträge in den geschlossenen Unterlisten wird in der Titelleiste jeder Unterliste in Fettschrift angezeigt.

Die Suche wird standardmäßig auf die Namen der Einträge in den Listen angewendet. Allerdings unterstützt EcoStruxure Machine Expert auch die Markierungsfunktion. Es ermöglicht Ihnen auch beliebigen Einträgen, die in der Katalog Ansicht enthalten sind, Suchanfragen Ihrer Wahl zuzuweisen.

Favoritenliste

Jedes Register der Katalogansicht enthält eine Favoritenliste. Um schnellen Zugriff zu erhalten, können Sie häufig genutzte Elemente an diese Favoritenliste hinzufügen, indem Sie diese ziehen und ablegen (Drag und Drop).

Das Hinzufügen von Geräten aus Gerätevorlagen im Register Geräte & Module

Das Register Geräte & Module enthält unten die Option Gerätevorlage. Aktivieren Sie diese Option, um verfügbare Vorlagen von Feldgeräten in der Liste des Registers Geräte & Module anzuzeigen. Fügen Sie diese der Gerätebaumstruktur hinzu, wie im Kapitel Geräte aus Vorlage hinzufügen beschrieben.