EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Ausführen von Applikationen

 

Ausführen von Applikationen

Einführung

In diesem Teil wird der Start/Stopp einer Anwendung beschrieben.

RUN/STOP mit EcoStruxure Machine Expert

Die Steuerung kann mit EcoStruxure Machine Expert auf einem PC gestartet bzw. gestoppt werden, sofern der PC mit der Steuerung verbunden ist.

Klicken Sie auf Online > 'Anwendung [Anwendungsname: SPS-Logik]' starten, drücken Sie die Taste F5 oder klicken Sie auf die Schaltfläche 'Anwendung [Anwendungsname: SPS-Logik]' starten in der Menüleiste, um die Anwendung zu starten.

Klicken Sie auf Online > 'Anwendung [Anwendungsname: SPS-Logik]' stoppen, drücken Sie die Tastenkombination Umschalt + F8 oder klicken Sie auf die Schaltfläche 'Anwendung [Anwendungsname: SPS-Logik]' stoppen in der Menüleiste, um die Anwendung zu stoppen.

RUN/STOP-Eingang für Steuerungen

Diese Funktion ist nicht für alle unterstützten Steuerungen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Programmierhandbuch Ihrer Steuerung. (Beispiel: Kapitel „Run/Stop“).