Hinzufügen von Geräten durch Ziehen und Ablegen
Hinzufügen von Geräten durch Ziehen und Ablegen
EcoStruxure Machine Expert stellt am rechten Rand des EcoStruxure Machine Expert Logic Builder eine Katalogansicht mit mehreren Registerkarten zur Verfügung.
Zwei verschiedene Typen von Katalogansichten stehen zur Auswahl:
oHardwarekatalog
oLogikkatalog
Um ein Gerät zur Gerätebaumstruktur hinzuzufügen, wählen Sie den entsprechenden Eintrag im Hardwarekatalog aus, ziehen Sie ihn in die Gerätebaumstruktur und legen Sie ihn auf einem gewünschten Knoten ab. Er wird automatisch zu Ihrem Projekt hinzugefügt.
Hinzufügen von Steuerungen durch Ziehen und Ablegen
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Öffnen Sie den Hardwarekatalog, indem Sie auf die Schaltfläche Hardwarekatalog |
2 |
Wählen Sie die Registerkarte Steuerung im Hardwarekatalog aus. Ergebnis: Die entsprechenden Steuerungen für Ihr EcoStruxure Machine Expert-Projekt werden im Hardwarekatalog angezeigt. |
3 |
Wählen Sie einen Steuerungseintrag auf der Registerkarte Steuerung aus, ziehen Sie ihn in die Gerätebaumstruktur, und legen Sie ihn auf einem entsprechenden Knoten ab. Sie können eine Steuerung an jeder beliebigen freien Stelle innerhalb der Gerätebaumstruktur ablegen. Ergebnis: Die Steuerung wird als neuer Knoten mit verschiedenen Unterknoten – je nach Steuerungstyp – zur Gerätebaumstruktur hinzugefügt. |
Hinzufügen von Erweiterungsgeräten durch Ziehen und Ablegen
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Öffnen Sie den Hardwarekatalog, indem Sie auf die Schaltfläche Hardwarekatalog |
2 |
Wählen Sie die Registerkarte Devices & Modules im Hardwarekatalog aus. Ergebnis: Die entsprechenden Erweiterungsgeräte für Ihr EcoStruxure Machine Expert-Projekt werden im Hardwarekatalog angezeigt. |
3 |
Wählen Sie Ihr Erweiterungsgerät aus, ziehen Sie es in die Gerätebaumstruktur, und legen Sie es auf einem entsprechenden Knoten einer Steuerung ab. HINWEIS: Entsprechende Unterknoten werden ausgeklappt und durch EcoStruxure Machine Expert hervorgehoben. Ergebnis: Das Erweiterungsgerät wird zur Gerätebaumstruktur unter dem Unterknoten der Steuerung hinzugefügt. |
4 |
Falls das Erweiterungsgerät einen Kommunikations-Manager benötigt, wird dieser Knoten automatisch zur Gerätebaumstruktur hinzugefügt. Falls mehrere Kommunikations-Manager für Ihr Erweiterungsgerät verfügbar sind, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie den entsprechenden Kommunikations-Manager auswählen können. |
Hinzufügen von Geräten und Modulen durch Ziehen und Ablegen
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Öffnen Sie den Hardwarekatalog, indem Sie auf die Schaltfläche Hardwarekatalog |
2 |
Wählen Sie die Registerkarte Devices & Modules im Hardwarekatalog aus. Ergebnis: Die entsprechenden Feldgeräte für Ihr EcoStruxure Machine Expert-Projekt werden im Hardwarekatalog angezeigt. |
3 |
Wählen Sie ein Feldgerät in der Katalogansicht Devices & Modules aus, ziehen Sie es in die Gerätebaumstruktur, und legen Sie es auf einem entsprechenden Unterknoten einer Steuerung ab. HINWEIS: Entsprechende Unterknoten werden ausgeklappt und durch EcoStruxure Machine Expert hervorgehoben. Ergebnis: Das Feldgerät wird zur Gerätebaumstruktur unter dem Unterknoten der Steuerung hinzugefügt. |
4 |
Falls das Feldgerät einen Kommunikations-Manager benötigt, wird dieser Knoten automatisch zur Gerätebaumstruktur hinzugefügt. Falls mehrere Kommunikations-Manager für Ihr Feldgerät verfügbar sind, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie den entsprechenden Kommunikations-Manager auswählen können. |
Hinzufügen von Geräten einer Gerätevorlage durch Ziehen und Ablegen
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Öffnen Sie den Hardwarekatalog, indem Sie auf die Schaltfläche Hardwarekatalog |
2 |
Wählen Sie die Registerkarte Devices & Modules im Hardwarekatalog aus. |
3 |
Wählen Sie die Option Gerätevorlage unten auf der RegisterkarteDevices & Modules aus. Ergebnis: Die entsprechenden Gerätevorlagen für Ihr EcoStruxure Machine Expert-Projekt werden auf der Registerkarte Devices & Modules angezeigt. |
4 |
Fügen Sie sie zur Gerätebaumstruktur hinzu, wie im Kapitel Hinzufügen von Geräten aus Vorlagen beschrieben. |
Hinzufügen von Geräten einer Funktionsvorlage durch Ziehen und Ablegen
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Öffnen Sie den Logikkatalog, indem Sie auf die Schaltfläche Logikkatalog |
2 |
Wählen Sie die Registerkarte Makro im Logikkatalog aus. Ergebnis: Die in EcoStruxure Machine Expert verfügbaren Funktionsvorlagen werden im Logikkatalog angezeigt. |
3 |
Wählen Sie eine Funktionsvorlage in der Ansicht Makro aus, ziehen Sie sie in die Gerätebaumstruktur, und legen Sie sie auf einem entsprechenden Unterknoten einer Steuerung ab. HINWEIS: Entsprechende Unterknoten werden ausgeklappt und durch EcoStruxure Machine Expert hervorgehoben. Ergebnis: Das auf der Funktionsvorlage basierende Gerät wird zu Gerätebaumstruktur hinzugefügt. |