EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Aktualisieren von Geräten

 

Aktualisieren von Geräten

Einführung

Die Funktion zur Aktualisierung von Geräten ermöglicht Ihnen, ein in der Gerätebaumstruktur ausgewähltes Gerät

odurch eine andere Version desselben Geräts oder

odurch einen anderen Gerätetyp zu ersetzen.

Aktualisieren von Geräten

Schritt

Aktion

1

Wählen Sie das zu ersetzende Gerät in der Gerätebaumstruktur aus, und führen Sie den Befehl Gerät aktualisieren... aus dem Menü Projekt aus.

ODER

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Gerätebaumstruktur auf das zu ersetzende Gerät und führen Sie den Befehl Gerät aktualisieren... im Kontextmenü aus.

Ergebnis: Das Dialogfeld Gerät aktualisieren wird geöffnet.

ODER

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Gerätebaumstruktur auf das zu ersetzende Gerät und führen Sie den Befehl Gerät hinzufügen... im Kontextmenü aus. Wählen Sie im Dialogfeld Gerät hinzufügen die Aktion: Gerät aktualisieren aus.

Ergebnis: Das Dialogfeld Gerät hinzufügen wird in das Dialogfeld Gerät aktualisieren konvertiert.

2

Wählen Sie in der Liste Gerät: das Gerät aus, das das aktuelle Gerät ersetzen soll.

Um eine bestimmte Version des Geräts auszuwählen, wählen Sie die Optionen Alle Versionen anzeigen (nur für Experten) und/oder Veraltete Versionen anzeigen aus.

3

Klicken Sie auf die Schaltfläche Gerät aktualisieren.

Ergebnis: Das in der Gerätebaumstruktur ausgewählte Gerät wird durch den neuen Gerätetyp oder die neue Version ersetzt. Der neue Gerätetyp oder die neue Version wird jetzt am ausgewählten Knoten in der Gerätebaumstruktur angezeigt.

Auswirkungen nach der Aktualisierung eines Geräts

Die Untergeräte, die sich in der Gerätebaumstruktur unter dem aktualisierten Gerät befinden, werden ebenfalls automatisch aktualisiert.

Die Gerätekonfigurationseinstellungen werden nicht geändert, wenn der Gerätetyp nicht geändert wurde.

Wenn die Aktualisierung eine Nichtübereinstimmung in der vorhandenen Konfiguration verursacht, wird dies bei nächsten Ausführung des Befehls Erstellen für die Anwendung erkannt. Erkannte Nichtübereinstimmungen werden durch entsprechende Meldungen angezeigt. Dies trifft auch auf implizit hinzugefügt Bibliotheken zu, die bei einer Geräteaktualisierung nicht automatisch und ordnungsgemäß entfernt werden.