EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

XOR

Überblick

IEC-Operator für ein bitweises XOR von Bit-Operanden.

Wenn nur einer der beiden Eingangs-Bits den Wert 1 liefert, wird das Ausgangs-Bit 1; wenn beide Eingänge 1 oder beide 0 sind, wird der Ausgang 0.

Erlaubte Typen:

oBOOL

oBYTE

oWORD

oDWORD

oLWORD

HINWEIS: XOR erlaubt das Hinzufügen weiterer Eingänge. Wenn mehr als 2 Eingänge verfügbar sind, wird die XOR-Operation auf den ersten beiden Eingängen durchgeführt. Das Ergebnis entspricht XOR mit Eingang 3, usw. Dies hat zur Folge, dass eine ungerade Anzahl von Eingänge ein Bit = 1 liefert.

Beispiel in IL

Das Ergebnis ist 2#0001_1001.

Var1:BYTE;

LD     2#1001_0011
XOR    2#1000_1010
ST     var1

Beispiel in ST

Var1 := 2#1001_0011 XOR 2#1000_1010

Beispiel in FBD

G-SE-0024300.1.gif-high.gif