EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

MAX

Überblick

IEC-Auswahloperator zur Durchführung der Maximumfunktion.

Der MAX-Operator gibt von zwei Werten den größeren Wert zurück.

OUT := MAX(IN0, IN1)

IN0, IN1 und OUT können von beliebigem Typ sein.

Beispiel in IL

Das Ergebnis ist 90.

LD     90
MAX    30
MAX    40
MAX    77
ST     Var1

Beispiel in ST

Var1:=MAX(30,40); (* Result is 40 *)
Var1:=MAX(40,MAX(90,30)); (* Result is 90 *)

Beispiel in FBD

G-SE-0024410.1.gif-high.gif