Konvertierung zwischen ganzzahligen Zahlentypen
Konvertierung von einem ganzzahligen Datentyp zu einem anderen Zahlentyp
<INT data type>_TO_<INT data type>
Weitere Informationen zu ganzzahligen Datentypen finden Sie im Kapitel Standarddatentypen.
Wenn die zu konvertierende Zahl die Bereichsgrenze überschreitet, dann werden die ersten Bytes der Zahl nicht berücksichtigt.
si := INT_TO_SINT(4223); (* Result is 127 *)
Wenn die Integer-Zahl 4223 (16#107f in Hexadezimaldarstellung) als SINT-Variable gespeichert wird, erscheint diese Zahl 127 (16#7f in Hexadezimaldarstellung).
LD 4223
INT_TO_SINT
ST si