EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

SQRT

Definition

Numerischer IEC-Operator für die Rückgabe der Quadratwurzel einer Zahl.

Die Eingangsvariable kann von einem beliebigen numerischen Basisdatentyp sein, die Ausgangs­variable muss vom Typ REAL oder LREAL sein.

Beispiel in IL

Das Ergebnis in q ist 4.

LD                16
SQRT
ST                q

Beispiel in ST

q:=SQRT(16);

Beispiel in FBD

G-SE-0024466.1.gif-high.gif