EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

LN

Definition

Der numerische IEC-Operator gibt den natürlichen Logarithmus einer Zahl zurück.

Die Eingangsvariable kann von einem beliebigen numerischen Basisdatentyp sein, die Ausgangs­variable muss vom Typ REAL oder LREAL sein.

Beispiel in IL

Das Ergebnis in q ist 3.80666.

LD                45
LN
ST                q

Beispiel in ST

q:=LN(45);

Beispiel in FBD

G-SE-0024463.1.gif-high.gif