EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

POUs für implizite Prüfungen

Überblick

Sie müssen spezielle POUs unter einer Anwendung hinzufügen, um implizit verfügbare Prüffunk­tionen zur Verfügung zu stellen. Diese prüfen Array- und Bereichsgrenzen, die Validität von Zeigern sowie die Präsenz von Divisionen durch Null während der Laufzeit.

HINWEIS: Die Verfügbarkeit der Prüffunktionen wirkt sich auf die Laufzeitleistung aus.

HINWEIS: Damit die Prüffunktionen den Code nicht-kompilierter, referenzierter Bibliotheken prüfen, müssen Sie den Compiler-Definitionen-String checks_in_libs auf der Registerkarte Generieren im Dialogfeld Eigenschaften  der Anwendung eingeben.

Um einer Anwendung Überwachungsfunktionen hinzuzufügen, wählen Sie den Anwendungsknoten in der Anwendungsbaumstruktur aus und klicken Sie auf die grüne Plus-Schaltfläche oder führen Sie den Befehl Objekt hinzufügen > POU für implizite Checks... aus.

Das Dialogfeld ermöglicht die Aktivierung der folgenden Prüffunktionen für die ausgewählte Anwendung:

Kategorie

Hinzugefügte Funktionen

Grenzprüfungen

CheckBounds (für Arrays)

Teilungsprüfungen

oCheckDivDInt

oCheckDivLint

oCheckDivReal

oCheckDivLReal

Bereichsprüfungen

oCheckRangeSigned

oCheckRangeUnsigned

LRange Checks

oCheckLRangeSigned

oCheckLRangeUnsigned

Zeigerprüfungen

CheckPointer

Wenn Sie eine Prüf-POU einfügen, ist diese Option nicht länger im Dialogfeld verfügbar, um ein doppeltes Einfügen zu verhindern. Wenn der Anwendung die verschiedenen Arten an Prüf-POUs hinzugefügt wurden, stellt das Dialogfeld Objekt hinzufügen die Option POUs für implizite Checks nicht länger zur Verfügung.

Caution_Color.gifVORSICHT

FEHLERHAFTE IMPLIZITE PRÜFFUNKTIONEN

Um die Funktionalität der Prüffunktionen zu erhalten, darf der Deklarationsteil einer impliziten Prüffunktion nicht verändert werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Sie können dem Deklarationsteil einer impliziten Prüffunktion jedoch lokale Variablen hinzufügen.

HINWEIS: Es ist keine Online-Änderung (Online Change) möglich, nachdem Sie die implizite Prüffunktion (z. B. CheckBounds) aus Ihrer Anwendung entfernt haben, lediglich ein Download. Eine entsprechende Meldung wird ausgegeben.