EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Instanz eines Funktionsbausteins

Überblick

Funktionsbausteine werden über eine Instanz aufgerufen, die eine Reproduktion (Kopie) des Funktionsbausteins ist.

Jede Instanz hat seinen eigenen Bezeichner (Instanzname) und eine Datenstruktur, die ihre Eingangs-, Ausgangs- und internen Variablen beinhaltet.

Instanzen werden wie Variablen lokal oder global deklariert, wobei der Name des Funktionsbau­steins als Datentyp des Bezeichners angegeben wird.

Syntax für die Deklaration einer Funktionsbausteininstanz

<Bezeichner>:<Funktionsbausteinname>;

Beispiel

Deklaration (z. B. im Deklarationsteil eines Programms) einer Instanz INSTANCE des Funktions­bausteins FUB:

INSTANCE: FUB;

Die Deklarationsteile von Funktionsbausteinen und Programmen können Instanzdeklarationen enthalten.