Laden der Rezepturwerte aus der Steuerung
Sie können die Rezepturwerte aus der Steuerung auf die Rezepturdefinitionen im Projekt anwenden, auch wenn diese Definitionen im Projekt geändert wurden.
Voraussetzung hierfür ist die Aktivierung der Option Rezepturverwaltung in der SPS auf der Registerkarte Allgemeinim Rezepturverwalter-Editor und die Festlegung des Dateipfads auf 'Recipes\'.
Laden der Rezepturwerte aus der Steuerung
Schritt |
Aktion |
Kommentar |
---|---|---|
1 |
Erstellen Sie die Rezepturdefinition RecDef1 in dem Projekt, das die Variablen PLC_PRG.ivar und PLC_PRG.bvar enthält. |
– |
2 |
Fügen Sie die Rezeptur R1 ein: Wert für PLC_PRG.ivar: 33 Wert für PLC_PRG.bvar: TRUE |
– |
3 |
Melden Sie sich bei der Steuerung an und laden Sie die Anwendung herunter. |
Ergebnis: Die Rezepturdatei R1.RecDef1.txtrecipe wird im Verzeichnis Recipes der Steuerung gespeichert. |
4 |
Melden Sie sich bei der Steuerung ab. |
– |
5 |
Fügen Sie eine weitere Variable PLC_PRG.dwvar in der Rezepturdefinition des Projekts hinzu. |
– |
6 |
Bearbeiten Sie die Rezepturdefinitionsdatei R1.RecDef1.txtrecipe auf der Steuerung durch Ändern des Werts für PLC_PRG:ivar von 33 in 34. |
– |
7 |
Fügen Sie eine weitere Rezeptur auf der Steuerung hinzu, indem Sie die R1.RecDef1.txtrecipe-Datei kopieren und in R2.RecDef1.txtrecipe umbenennen. |
– |
8 |
Bearbeiten Sie die R2.RecDef1.txtrecipe-Datei und ändern Sie die Rezepturwerte: PLC_PRG:ivar: 1 PLC_PRG.bvar: FALSE |
Ergebnis: Auf der Steuerung gibt es jetzt zwei Rezepturen, R1 und R2. In dem Projekt ist jetzt nur R1 verfügbar. Die Rezeptur R1 enthält andere Werte als R1 auf der Steuerung. |
9 |
Melden Sie sich bei der Steuerung an. |
Ergebnis: Ein Dialogfeld wird geöffnet. |
10 |
Wählen Sie in diesem Dialogfeld die Option Mit Online Change einloggen oder Mit Download einloggen, und klicken Sie auf OK |
– |
11 |
Führen Sie bei geöffnetem Rezepturdefinitionseditor den Befehl Rezepturen vom Gerät laden im Kontextmenü der Editoransicht der Rezepturdefinitionen aus. |
Ergebnis: Ein Dialogfeld zeigt, dass die Rezeptur, die für PLC_PRG.dwvar aus der Steuerung geladen wurde, keinen Wert aus der Steuerung geben kann. |
12 |
Bestätigen Sie das Dialogfeld, um fortzufahren. |
Ergebnis: Der Wert von PLC:_PRG.ivar in der Rezeptur R1 der Rezepturdefinition des Projekts wird in 34 geändert. PLC_PRG.dwvar bleibt in der Rezepturdefinition. |