EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Strukturierter Text ST

Überblick

Strukturierter Text ist eine textuelle Programmiersprache auf hoher Ebene, ähnlich wie PASCAL oder C. Der Programmcode besteht aus Ausdrücken und Anweisungen. Im Gegensatz zur AWL (Anweisungsliste) können Sie zahlreiche Konstruktionen für Programmierschleifen verwenden und so die Entwicklung komplexer Algorithmen ermöglichen.

Beispiel

IF value < 7 THEN
 WHILE value < 8 DO
  value:=value+1;
 END_WHILE;
END_IF;