EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Symbolkonfiguration

Überblick

In der Symbolkonfiguration können Sie Symbole mit bestimmten Zugriffsrechten erstellen. Hierüber kann extern auf Projektvariablen zugegriffen werden, beispielweise mit Vijeo-Designer. Die Beschreibung der Symbole steht in einer XML-Datei (Symboldatei) im Projektverzeichnis zur Verfügung. Die Datei wird zusammen mit der Anwendung in die Steuerung heruntergeladen.

Symbolinformationen

Die für eine Anwendung definierten Symbole werden in eine XML-Datei im Projektverzeichnis (Symboldatei) exportiert, wenn die Anwendung in die Steuerung heruntergeladen wird. Die Dateibenennung erfolgt nach der folgenden Syntax:

<Projektname>.<Gerätename>.<Anwendungsname>.xml

Beispiel: proj_xy.PLC1.application.xml 

Symbole für Eingangsadressen und Eingangskanälen zugeordnete Variablen lassen einen schreibgeschützten Zugriff zu. Ein Schreibzugriff ist nur zu Testzwecken im Simulationsmodus zulässig.

HINWEIS: Falls ein Download in die Steuerung nicht möglich ist, können Sie die Symbolkonfigu­rationsdatei erstellen, indem Sie den Befehl Code erzeugen ausführen.

Im weiteren Verlauf werden die Symbolinformationen in die Steuerung mit der Anwendung heruntergeladen. Je nach Gerätebeschreibung werden die Informationen in die Anwendung aufgenommen, oder es wird eine separate Kind-Anwendung erzeugt. Diese wird ebenfalls unter dem Namen <Anwendungsname>._symbols in der Anwendungsansicht des Geräteeditors aufgeführt.

Falls die Symbolkonfiguration im Online-Modus geändert wurde, können Sie sie wieder in die Steuerung laden, indem Sie im Editor-Fenster auf Download klicken.

Was beispielsweise die Höchstzahl der Anwendungen auf einer Steuerung betrifft, muss die Symbolanwendung als normale Anwendung behandelt werden.