EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Funktions- und Funktionsbausteinssuche

Überblick

EcoStruxure Machine Expert stellt den FFB Finder (Funktions- und Funktionsbausteinsuche) bereit, der Ihnen hilft, bestimmte Funktionen oder Funktionsbausteine zu finden, auch wenn Sie den genauen Namen nicht kennen.

Sie können die Funktions- und Funktionsbausteinsuche in folgenden Programmiersprachen verwenden, in denen das Einfügen von Funktionsbausteinen zulässig ist:

oCFC

oLD/KOP

oIL/AWL

oFBD

oST

Suchen einer Funktion oder eines Funktionsbaustein mithilfe des FFB Finders

Wenn Sie einen Programmiercode in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder erstellen, gehen Sie an die Position, an der der Funktionsbaustein eingefügt werden soll, und öffnen Sie den FFB Finder wie folgt:

oWählen Sie das Menü Bearbeiten > FFB Finder,

oder

oklicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Stelle im Editor, und wählen Sie den Befehl FFB Finder... aus dem Kontextmenü.

Das Dialogfeld FFB Finder wird angezeigt.

G-SE-0010103.2.gif-high.gif

 

 

Das Dialogfeld FFB Finder enthält folgende Elemente zum Suchen nach einer Funktion oder einem Funktionsbaustein:

Element

Beschreibung

Was suchen

Geben Sie im Textfeld Was suchen den Namen der Funktion oder des Funktionsbausteins ein, die bzw. den Sie in den Programmiercode einfügen möchten.

Als Platzhalter können Sie ein Fragezeichen (?) verwenden, das genau ein Zeichen ersetzt, oder ein Sternchen (*), das mehrere oder überhaupt kein Zeichen ersetzt.

Firma

Wenn Sie die Firma kennen, die die Bibliothek mit dem gesuchten Funktionsbaustein erstellt hat, können Sie in der Liste Firma die zutreffende Firma auswählen.

Dieser Parameter ist standardmäßig auf Alle Firmen gesetzt eingestellt.

Groß-/Kleinschreibung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Groß-/Kleinschreibung, damit bei der Suche die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt wird.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig nicht aktiviert.

Kommentare in Suche einschließen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kommentare in Suche einschließen, um die Zeichenfolge nicht nur im Namen der Funktionen und Funktionsbausteine zu suchen, sondern auch in den damit gespeicherten Kommentaren.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig nicht aktiviert.

Nur in Projektbibliotheken suchen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur in Projektbibliotheken suchen, um die Suche auf Bibliotheken einzuschränken, die in der aktuellen Anwendung verwendet werden.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig nicht aktiviert und der Suchvorgang bezieht alle Bibliotheken ein, die auf dem EcoStruxure Machine Expert-PC installiert sind.

Suchen 

Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen oder drücken Sie die EINGABETASTE, um nach der Funktion oder dem Funktionsbaustein zu suchen.

Vom FFB Finder zurückgegebene Ergebnisse

Alle Funktionen oder Funktionsbausteine, die den eingegebenen Suchkriterien entsprechen, werden in der Liste Ergebnisse mit folgenden Informationen angezeigt:

oName der Funktion oder des Funktionsbausteins

oBibliothek, in der die Funktion oder der Funktionsbaustein gespeichert ist

oVersion der Bibliothek

oFirma, die die Bibliothek erstellt hat

oWenn ein Kommentar verfügbar ist, wird dieser in der Spalte auf der rechten Seite angezeigt.

oDie Spalte Geladen auf der linken Seite gibt an, ob die Bibliothek, in der die Funktion oder der Funktionsbaustein gespeichert ist, bereits im aktuellen Projekt verwendet wird.

Um weitere Informationen zu einer Funktion bzw. einem Funktionsbaustein anzuzeigen, wählen Sie diese bzw. diesen in der Liste aus. Im Feld unten wird eine Grafik der Funktion / des Funktions­bausteins mit den zugehörigen Eingängen und Ausgängen angezeigt, sowie eventuell zusätzlich verfügbare Beschreibungen oder Informationen.

Integrieren einer Funktion / eines Funktionsbausteins in einen Programmiercode

Um vom FFB Finder gefundene Funktionen oder Funktionsbausteine in den Programmiercode zu integrieren, wählen Sie sie in der Liste Ergebnisse aus und

odoppelklicken Sie auf den in der Liste Ergebnisse ausgewählten Eintrag

ooder klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Die ausgewählte Funktion bzw. der ausgewählte Funktionsbaustein wird an der Stelle eingefügt, an der sich Ihr Cursor im Programmiercode befindet, und die entsprechende Bibliothek wird automatisch geladen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, wann immer Sie Unterstützung bei der Suche nach bestimmten Funktionen/Funktionsbausteinen benötigen.