EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Tastaturfunktionen in Trace-Diagrammen

 

Tastenkombinationen

Überblick

Die folgende Tabelle beschreibt Tastatur- und Mausaktionen:

Aktionen

Per Tastatur

Per Maus

Horizontaler Bildlauf des Trace-Graphen entlang der Zeitachse.

Kein Trace-Cursor:

oNACH LINKS/NACH RECHTS

oBei größeren Abständen: STRG + NACH LINKS/NACH RECHTS

1 oder 2 Trace-Cursors:

oALT + NACH LINKS/NACH RECHTS

oBei größeren Abständen: STRG + ALT + NACH LINKS/NACH RECHTS

Scrollen Sie den Graphen durch Drag & Drop. Der Modus wird durch eine andere Darstellung des Mauszeigers kenntlich gemacht.

Vertikaler Bildlauf des Trace-Graphen entlang der Y-Achse.

NACH OBEN/NACH UNTEN

Bei größeren Abständen: STRG + NACH OBEN/NACH UNTEN

Halten Sie bei Drag & Drop-Operationen die STRG-Taste gedrückt.

Zoom auf ein Rechteck (Fenster), das mit der Maus ausgewählt wurde.

Verwenden Sie den Befehl Zoomen mit der Maus.

Verschieben des schwarzen Trace-Cursors.

NACH LINKS/NACH RECHTS

Bei größeren Abständen: STRG + NACH LINKS/NACH RECHTS

Klicken Sie auf das schwarze Dreieck des Trace-Cursors, und ziehen Sie es entlang der X-Achse bis zum gewünschten Punkt.

Verschieben des grauen Trace-Cursors.

UMSCHALT + NACH LINKS/NACH RECHTS

Bei größeren Abständen: STRG + UMSCHALT + NACH LINKS/NACH RECHTS

Klicken Sie auf das graue Dreieck des Trace-Cursors, und ziehen Sie es entlang der X-Achse bis zum gewünschten Punkt.

Komprimieren der Zeitachse.

Im Mehrkanalmodus werden die Zeitachsen für sämtliche Diagramme komprimiert.

Verwenden Sie das Mausrad.

Sie können auch den Befehl Komprimieren verwenden.

Strecken der Zeitachse.

Im Mehrkanal-Modus werden die Zeitachsen aller Diagramme gestreckt.

+

Verwenden Sie das Mausrad.

Sie können auch den Befehl Strecken verwenden.

Komprimieren der Y-Achse.

Im Mehrkanal-Modus ist die Y-Achse ausgewählter Diagramme komprimiert.

STRG + –

STRG + Mausrad

Strecken der Y-Achse.

Im Mehrkanal-Modus ist die Y-Achse ausgewählter Diagramme gestreckt.

STRG + +

STRG + Mausrad

Auswahl des nächsten Diagramms im Mehrkanalmodus.

TAB

Klicken Sie auf ein nicht ausgewähltes Diagramm, um dieses auszuwählen.