Das Dialogfeld Trace-Konfiguration mit den Variableneinstellungen wird geöffnet, wenn Sie eine Trace-Variable auswählen. Im Dialogfeld können Sie konfigurieren, für welche Variablen ein Tracing vorgenommen wird und wie die Variablen angezeigt werden sollen.
Dialogfeld Trace-Konfiguration mit Variableneinstellungen
Die Trace-Variablen werden links im Fenster in einer Baumstruktur angezeigt. Der oberste Knoten ist mit dem Namen des Trace beschriftet.
Hinzufügen und Löschen von Trace-Variablen
Verwenden Sie zum Hinzufügen einer Variablen zur Trace-Baumstruktur bzw. zum Löschen einer Variablen die Befehle unter der Baumstruktur:
Befehl |
Beschreibung |
---|---|
Variable hinzufügen |
Hiermit wird ein anonymer Eintrag in der Trace-Baumstruktur erstellt. Rechts im Dialogfeld können die Einstellungen für die neue Variable konfiguriert werden. |
Löschen |
Hiermit wird die ausgewählte Variable mit der zugehörigen Konfiguration gelöscht. |
Festlegen und Ändern von Variableneinstellungen
Markieren Sie zur Auswahl der Variableneinstellungen die gewünschte Variable in der Trace-Baumstruktur. Die aktuellen Einstellungen werden im rechten Teil des Trace-Konfigurationsfensters angezeigt. Wenn Sie die Variableneinstellungen zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, wählen Sie den Variableneintrag in der Trace-Baumstruktur aus, und öffnen Sie erneut das Dialogfeld Variableneinstellungen.
Parameter |
Beschreibung |
|
---|---|---|
Variable |
Geben Sie den Namen (Pfad) des Signals ein, um anzugeben, für welches Signal ein Tracing durchgeführt werden soll. Ein gültiges Signal ist eine IEC-Variable, eine Eigenschaft, eine Referenz, der Inhalt eines Zeigers oder ein Array-Element der Applikation. Zulässige Typen sind alle IEC-Basistypen mit Ausnahme von STRING, WSTRING und ARRAY. Aufzählungen sind ebenfalls zulässig, insofern es sich nicht um die Basistypen STRING, WSTRING oder ARRAY handelt. Klicken Sie auf die Schaltfläche ..., um die Eingabehilfe zu öffnen und einen gültigen Eintrag bereitzustellen. Wenn Sie auf den Parameter Variable: klicken, wird bei Steuerungen, die Parameter-Tracing unterstützen, eine Liste angezeigt. Wenn Sie das Tracing für einen Geräteparameter vornehmen möchten, wählen Sie das Element Parameter aus dieser Liste aus. Anschließend können Sie einen Parameter mit der Eingabehilfe auswählen. Bearbeiten oder prüfen Sie die Variableneinstellungen. Geräteparameter werden nur unterstützt, wenn die Komponente CmpTraceMgr verwendet wird. Falls Geräteparameter für Trace- (oder Trigger-) Variablen verwendet werden, kann die Option Trace-Baustein für Visualisierung erzeugen nicht aktiviert werden. HINWEIS: Falls CmpTraceMgr für das Tracing verwendet wird, muss eine Eigenschaft, die als Trace- (oder Trigger-)Variable verwendet wird, das Compiler-Attribut Attributüberwachung abrufen. |
|
Farbe |
Wählen Sie eine Farbe in der Farbauswahlliste aus, in der die Trace-Kurve für die Variable angezeigt wird. |
|
Linientyp |
|
Geben Sie an, auf welche Weise Aufzeichnungswerte im Graphen miteinander verbunden werden. Verwenden Sie Linie für großes Datenvolumen. Dies ist auch der Standardwert. |
|
Linie |
Die einzelnen Werte sind zu einer Linie verbunden. |
Schritt |
Die Werte werden in Form von Treppenstufen dargestellt. Die horizontale Linie zum Zeitstempel des nächsten Aufzeichnungswerts wird durch eine vertikale Linie zum nächsten Wert ergänzt. |
|
Keine |
Die Aufzeichnungswerte werden nicht miteinander verbunden. |
|
Punkttyp |
Geben Sie an, wie die Werte selbst im Graphen gezeichnet werden. |
|
|
Punkt |
Die Werte werden als Punkte gezeichnet (Standard). |
Kreuz |
Die Werte werden als Kreise gezeichnet. |
|
Keine |
Die Aufzeichnungswerte werden nicht angezeigt. |
|
Untergrenze aktivieren |
Falls diese Option aktiviert ist, wird der Trace-Graph in der Farbe angezeigt, die unter Farbe definiert ist, sobald die Variable den in Untergrenze definierten Wert unterschreitet. |
|
Untergrenze |
Falls der Wert der hier eingegebenen Variablen unter den Wert fällt und die Option Untergrenze aktivieren aktiv ist, werden die Werte der Kurve in der folgenden angegebenen Farbe angezeigt. |
|
Farbe |
Der Farbwert für die aktivierte Untergrenze. |
|
Obergrenze aktivieren |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Trace-Graph in der Farbe angezeigt, die unter Farbe definiert ist, sobald der in Obergrenze festgelegte Wert überschritten wird. |
|
Obergrenze |
Falls der Wert der hier eingegebenen Variablen überschritten wird und Obergrenze aktivieren aktiv ist, werden die Werte der Kurve in der folgenden angegebenen Farbe angezeigt. |
|
Farbe |
Der Farbwert für die aktivierte Obergrenze. |
Durch Verwendung der Tastaturkürzel Umschalt + Mausklick bzw. Strg + Mausklick können Sie mehrere Variablen zur Bearbeitung auswählen. Die im Dialogfeld Variableneinstellungen vorgenommenen Änderungen werden dann auf alle ausgewählten Variablen angewendet. Dasselbe Ergebnis wird durch Drücken der Tastaturkürzel Umschalt + Nach-oben-Pfeil/Nach-unten-Pfeil oder Strg + Nach-oben-Pfeil/Nach-unten-Pfeil erzielt.