EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Deklaration

Deklarationstypen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Variablen entweder manuell mit dem textuellen oder dem tabellarischen Deklarationseditor oder aber automatisch deklarieren können.

Automatische Autodeklaration

Im Dialogfeld Optionen können Sie in der Kategorie Texteditor > Editieren festlegen, dass das Dialogfeld Variable deklarieren geöffnet werden sollte, sobald eine noch nicht deklarierte Zeichenfolge im Implementierungsteil eines Editors eingegeben und die Eingabe-Taste gedrückt wird. Dieses Dialogfeld unterstützt die Deklaration der Variablen.

Manuelle Autodeklaration

So öffnen Sie das Dialogfeld Variable deklarieren manuell:

oFühren Sie den Befehl Variable deklarieren aus, der standardmäßig im Menü Editieren erscheint oder

odrücken Sie die Tasten UMSCHALT+F2.

Wenn Sie eine bereits deklarierte Variable auswählen, bevor Sie das Dialogfeld Variable deklarieren öffnen, können Sie die Deklaration dieser Variablen bearbeiten.