Verbindung bearbeiten (Fenster)
Im Fenster Verbindung bearbeiten können Sie einen alternativen Kommunikationskanal zwischen DTM und Gerät definieren. Dies erweist sich in folgenden Fällen als überaus nützlich:
oSie möchten das Gerät mit einer zwischengeschalteten IP-Adresse verbinden, die sich von der im Projekt konfigurierten Adresse (z. B. Standardadresse) unterscheidet.
oIhr PC ist über USB mit der Steuerung verbunden. Dieser Kommunikationskanal eignet sich nicht für die Kommunikation zwischen DTM und Gerät. Sie können zu einem anderen Protokoll umschalten, um die Konfiguration vorzunehmen (z. B. mit einem USB-zu-Modbus SL-Dongle TSXCUSB485).
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Geräteknoten in der Gerätestruktur und klicken Sie auf Verbindung bearbeiten..., um das Fenster Verbindung bearbeiten anzuzeigen.
In dieser Tabelle wird das Fenster Verbindung bearbeiten beschrieben:
Element |
Beschreibung |
|
---|---|---|
Verbindung |
Zur Auswahl des Verbindungstyps aus der Dropdown-Liste: oÜber Ethernet-Protokoll: Verbindung über ein Ethernet-Protokoll (Modbus TCP oder EtherNet/IP). oÜber getrennte Modbus-Verbindung: Verbindung über den seriellen Modbus-Port des Geräts. |
|
Protokollparameter |
Definiert die zugehörigen Parameter des ausgewählten Protokolls. |
|
Über Ethernet-Protokoll |
IP-Adresse |
Wählen Sie den Adressierungsmodus aus: oAutomatisch: Die IP-Adresse wird automatisch aus der Projektkonfiguration abgerufen. oManuell: Geben Sie die Geräte-IP-Adresse ein. |
Über getrennte Modbus-Verbindung |
COM-Port |
Zur Auswahl des COM-Ports aus der Dropdown-Liste. HINWEIS: Wenn der Port nicht in der Liste ist, klicken Sie auf die Schaltfläche zum Aktualisieren. |
Modbus-Adresse |
Wählen Sie die Modbus Serial Line-Adresse aus: oAutomatisch: Die Modbus Serial Line-Adresse wird automatisch ausgewählt. oManuell: Geben Sie die Modbus Serial Line-Adresse des Geräts ein. |
HINWEIS: Wenn das Protokoll geändert wird, wird das Gerät in der Gerätebaumstruktur rot angezeigt, was bedeutet, dass diese Einstellung nur vorübergehend gilt.