Geräte mit DTMs (Device Type Manager)
In der folgenden Tabelle sind alle DTMs aufgelistet, die im Lieferumfang der Standardinstallation von EcoStruxure Machine Expert enthalten sind.
|
DTM-Name |
Unterstützte Funktion |
CANopen unterstützt |
Modbus SL unterstützt |
Modbus TCP unterstützt |
EtherNet/IP unterstützt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Advantys OTB DTM |
Konfiguration von Advantys OTB-Islands |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
TM5-TM7 DTM |
Konfiguration von TM5- und TM7-Geräten |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
ATV320 DTM |
Konfiguration von Altivar 320 |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
|
ATV340 DTM |
Konfiguration von Altivar 340 |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
|
ATV6•• DTM |
Konfiguration von Altivar 6•• |
Nein |
Ja |
Ja |
Ja |
|
ATV9•• DTM |
Konfiguration von Altivar 9•• |
Nein |
Ja |
Ja |
Ja |
|
Lexium 32 A DTM |
Konfiguration von Lexium 32 A |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
|
Lexium 32 C DTM |
Konfiguration von Lexium 32 C |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
|
Lexium 32 i DTM |
Konfiguration von Lexium 32 i |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
|
Lexium 32 M - S DTM |
Konfiguration von Lexium 32 M |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
|
Konfiguration von Lexium 32 S |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
|
|
TeSysT DTM |
Konfiguration von TeSys T |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
|
TeSysU DTM |
Konfiguration von TeSys U |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
|
TeSys Island DTM |
Konfiguration von TeSys Island |
Nein |
Nein |
Ja |
Ja |
|
Harmony XB5R DTM |
Konfiguration des ZBRN2-Zugriffspunkts |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
|
Konfiguration des ZBRN1-Zugriffspunkts |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
HINWEIS: In der EcoStruxure Machine Expert-Umgebung können jederzeit neue DTMs oder neue Versionen bestehender DTMs installiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt DTM-Installation.
Kommunikations-DTMs stellen Kommunikationspfade zu einem Gerät für ein bestimmtes Feldbusprotokoll bereit (z. B. Modbus).
In der nachstehenden Tabelle sind die Kommunikations-DTMs in EcoStruxure Machine Expert aufgelistet:
|
DTM-Name |
Unterstützte Funktion |
Unterstützter Feldbus |
|---|---|---|
|
Modbus Serial Line Manager |
Stellt für beliebige serielle Modbus-Leitungsgeräte eine Verbindung zur seriellen Modbus-Datenübertragung her |
Für die verschiedenen DTMs gelten folgende Einschränkungen:
|
DTM |
Bestimmung/Vorschrift |
|---|---|
|
Lexium 32 A DTM Lexium 32 C DTM Lexium 32 M - S DTM Lexium 32 i DTM ATV320 DTM ATV340 DTM ATV6•• DTM ATV9•• DTM TeSysU DTM TeSysT DTM TeSys Island DTM |
Zu einem gegebenen Zeitpunkt kann sich jeweils nur einer dieser DTMs im Modus "Verbunden" befinden. |
|
Alle |
Um ein Gerät auf einem Feldbus über den entsprechenden DTM zu konfigurieren, muss zuvor eine gültige Anwendung auf die entsprechende Steuerung heruntergeladen werden. |
Wenn ein DTM über das Netzwerk mit einem Gerät verbunden wird, kommuniziert der DTM parallel zur laufenden Anwendung. Das beeinträchtigt die Gesamtleistung des Systems und kann zu einer Überlastung des Netzwerks führen, was wiederum eine Inkohärenz der Daten zwischen den gesteuerten Geräten zur Folge haben kann.
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
|
Verbinden Sie keine DTMs, die über das Gerätenetzwerk mit einer laufenden Anwendung kommunizieren, wenn das eine Leistungsminderung bedeuten kann. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |