Hinzufügen und Erstellen einer Geräteschnittstelle mit DTM über Modbus SL

Unterstützte Geräte

Der Modbus Serial Line Manager unterstützt die folgenden Geräte:

Unterstützte Geräte

DTM-Name

Altivar 320

Altivar 320 Advanced Settings

Altivar 340

Altivar 340 Advanced Settings

Altivar 6••

Altivar 6••

Altivar 9••

Altivar 9••

Lexium 32 A

Lexium 32 A Advanced Settings

Lexium 32 C

Lexium 32 C Advanced Settings

Lexium 32 i

Lexium 32 i Advanced Settings

Lexium 32 M

Lexium 32 M - S Advanced Settings

Lexium 32 S

Lexium 32 M - S Advanced Settings

TeSys U

TeSysU Advanced Settings

TeSys T

TeSysT Advanced Settings

Harmony XB5R

ZBRN2 Advanced Settings

Hinzufügen eines DTM

Um Ihrem Projekt ein DTM hinzuzufügen, wählen Sie das benötigte unterstützte Gerät im Hardware-Katalog aus, ziehen es auf die Gerätestruktur und legen es auf dem Modbus_Serial_Li­ne_Manager ab.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten in einem Projekt finden Sie unter:

• Verwenden der Methode Drag&Dop (Ziehen und Ablegen)

• Verwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen

HINWEIS:

Sie können im Suchbereich G-SE-0028144.1_1.jpg des Hardware-Katalogs die Anzeige der Geräte filtern:

G-SE-0033233.1.gif-high.gif

 

 

Geräteeditor-Fenster

Doppelklicken Sie auf den DTM- Knoten, um das Geräteeditor-Fenster zu öffnen.

Das Geräteeditor-Fenster enthält die folgenden Registerkarten:

oDTM-Informationen

oKonfiguration

oInformationen

oStatus

Registerkarte „DTM-Information“

Die Registerkarte „DTM-Information“ umfasst zwei Bereiche:

Bereich

Beschreibung

DTM-Informationen

Allgemeine Informationen zu dem Gerät

Kommunikation

Überwachung von Status, Fortschritt und Vaterobjekt des Geräts

Registerkarte „Konfiguration“

Der DTM wird auf dieser Registerkarte geöffnet.

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gerätestruktur und wählen Sie den Befehl Erweiterte Konfiguration > Dokumentation.

Ergebnis: Die Gerätedokumentation wird geöffnet.

2

Wählen Sie ein Hilfedokument aus.

Ergebnis: Das Dokumentationsmenü des Geräte-DTM wird angezeigt.

Registerkarte „Informationen“

Diese Registerkarte zeigt allgemeine Informationen zum Gerät an (Name, Beschreibung, Hersteller, Version, Abbild).

Registerkarte „Status“

Zeigt gerätespezifische Status- und Diagnosemeldungen an.