Modbus-TCP- und EtherNet/IP-DTM-Konnektivität

Überblick

Die Verbindung zu Ihrem Gerät über Modbus TCP oder EtherNet/IP kann von vielen Einstellungen abhängen:

oGeräteeinstellungen

oPC-Einstellungen

oEinstellungen der Steuerung

oNetzwerkinfrastruktur

oArchitektur

Herstellen von Verbindungen

Schritt

Aktion

1

Erstellen Sie die Anwendung und laden Sie sie in die Steuerung.

2

Konfigurieren Sie die Geräte-IP-Adresse oder die Adressierungsmethode (DHCP, BOOTP).

3

Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Dies ist für einige Geräte erforderlich, damit sie die richtigen Netzwerkeinstellungen abrufen können.

4

Bei Bedarf können Sie die Verbindung zum Zugriff auf das Gerät bearbeiten.

5

Wählen Sie im Kontextmenü des Geräts die erforderliche DTM-Funktion aus (Vom Gerät laden, Auf das Gerät laden usw.). Siehe DTM-Kontextmenü.

DTMs auf Modbus TCP und EtherNet/IP sind nur direkt über Ethernet erreichbar.

HINWEIS: Eine transparente USB-zu-Ethernet-Verbindung über die Steuerung zum Gerät wird nicht unterstützt.

Manuelle IP-Adresseinstellung

oDie IP-Adresse in der DTM-Konfiguration muss mit der tatsächlichen IP-Adresse des Geräts übereinstimmen. Überprüfen Sie die IP-Adresse des Geräts selbst (auf der Anzeige oder anders).

oStellen Sie sicher, dass die IP-Adresse nicht von einem anderen Gerät im Netzwerk verwenden wird. (Überprüfen Sie dies durch Anpingen der Adresse über Ethernet, oder fragen Sie den IT-Systemverantwortlichen.)

oStellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Ethernet-Ports der Steuerung im Gerät als Gateway-Adresse festgelegt ist.

oStellen Sie sicher, dass Ihr Gerät sich in dem Subnetz befindet, das in den IP-Adresseinstel­lungen des Ethernet-Ports der Steuerung definiert ist.

G-SE-0036626.1.gif-high.gif

 

 

Automatische IP-Adresseinstellung über DHCP

oWenn die IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server der Steuerung M251 festgelegt wurde, prüfen Sie die Tabelle Netzwerkmanager der Steuerung M251 (siehe Netzwerkmanager).

oStellen Sie sicher, dass in der Tabelle Netzwerkmanager die IP-Adresse des Ethernet-Ports der Steuerung im Gerät als Gateway-Adresse des Geräts festgelegt ist.

Routing und IP-Weiterleitung

oBetrachten Sie Ihre -Steuerung als Gateway oder Router zwischen Ihrem PC (Steuerungs­netzwerk) und dem Gerät (Industrial-Ethernet-Port).

oStellen Sie sicher, dass der IP-Weiterleitungsservice aktiviert ist (Kontrollkästchen IP-Weiterleitung aktivieren, siehe Sicherheitsparameter).

oStellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Ethernet-Ports der Steuerung im Gerät als Gateway-Adresse festgelegt ist.

oStellen Sie sicher, dass Ihr Gerät sich in dem Subnetz befindet, das in den IP-Adresseinstel­lungen des Ethernet-Ports der Steuerung definiert ist.

oVergewissern Sie sich, dass Ihr PC sich im selben Subnetz befindet wie einer der Ethernet-Ports der Steuerung.

Modbus TCP-zu-Modbus SL-Gateway und Einheits-ID

Wenn ein Gerät über Modbus SL hinter einem Modbus TCP/Modbus SL-Gateway verbunden ist, muss die Einheits-ID mit der Modbus SL-Adresse des Geräts übereinstimmen.

Modbus TCP-Gerät und Einheits-ID

Die Einheits-ID des DTM muss auf 248 gesetzt sein.