EnhancedStatus - Funktionsbeschreibung
Typ |
Funktionsbaustein |
Verfügbar ab |
V1.0.0.0 |
Der Funktionsbaustein EnhancedStatus stellt thermische Informationen zum Motor bereit.
Eingabe |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Verweis auf das TeSys island-Gerät. |
i_xExecute |
BOOL |
Bei einer steigenden Flanke an diesem Eingang startet der Funktionsbaustein die Ausführung. Die Ausgänge q_xDone, q_xError, q_etResult und q_etResultMsg werden bei fallenden Flanke an i_xExecute zurückgesetzt. Siehe Verhalten der Funktionsbausteine mit Eingang i_xExecute. |
i_sAvatarName |
Verweis auf den in der TeSys island-Konfiguration definierten avatar. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_xDone |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde die Ausführung erfolgreich abgeschlossen. |
q_xBusy |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, bedeutet das, dass der Funktionsbaustein ausgeführt wird. |
q_xError |
BOOL |
Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde ein Fehler identifiziert. Für weitere Informationen, siehe q_etResult und q_etResultMsg, |
q_etResult |
Stellt Diagnose- und Statusinformationen in Form numerischer Werte bereit. |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Stellt zusätzliche Diagnose- und Statusinformationen in Form von Textmeldungen bereit. |
q_usiThermalCapacity |
USINT |
Gibt den Prozentsatz (%) der genutzten Wärmeleistung des Motors an. |
q_aetWarningMsg |
ARRAY OF ET_WarningMessage |
Eine Liste mit Warnmeldungen auf der Grundlage der aktiven Schutzfunktionen. |
q_aetTripMsg |
ARRAY OF ET_TripMessage |
Eine Liste mit Auslösemeldungen auf der Grundlage der aktiven Schutzfunktionen. |
q_uiTimeToTrip |
UINT |
Geschätzte Zeit bis zum Auftreten einer thermischen Überlastung angesichts der aktuellen Bedingungen. (Einheit: s) |
q_uiTimeToReset |
UINT |
Geschätzte Wartezeit bis zum Reset einer Auslösung wegen thermischer Überlastung. (Einheit: s) |