Resistor - Funktionsbeschreibung

Überblick

Typ

Funktionsbaustein

Verfügbar ab

V1.0.0.0

G-SE-0075859.1.png

 

 

Funktionsbeschreibung

Der Funktionsbaustein Resistor ermöglicht die Verwaltung einer ohmschen Last.

Schnittstelle

Eingabe

Datentyp

Beschreibung

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Verweis auf das TeSys island-Gerät.

i_xEnable

BOOL

Bei einer steigenden Flanke am Eingang i_xEnable startet der zyklische und azyklische Datenaustausch zwischen dem Funktionsbaustein und dem ausgewählten avatar. Solange i_xEnable auf TRUE steht, werden die zyklischen Daten in jedem Steuerungszyklus ausgetauscht und die azyklischen Parameter nacheinander in der Reihenfolge aktualisiert, in der sie im Funktionsbaustein definiert sind. Bei einer fallenden Flanke am Eingang i_xEnable werden Datenaustausch und aktive azyklische Befehle angehalten. Siehe Verhalten der Funktionsbausteine mit Eingang i_xExecute.

i_sAvatarName

STRING(GPL.Gc_uiLengthOfAvatarName)

Verweis auf den in der TeSys island-Konfiguration definierten avatar.

i_xResetTrip

BOOL

Wenn dieser Eingang auf TRUE gesetzt wird, wird ein erkannter Auslösefehler zurückgesetzt.

i_xRun1

BOOL

Wenn dieser Eingang auf TRUE gesetzt wird, wird der avatar-Vorwärtsschalter geschlossen.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xError

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde ein Fehler identifiziert. Für weitere Informationen, siehe q_etResult und q_etResultMsg,

q_etResult

ET_Result

Stellt Diagnose- und Statusinformationen in Form numerischer Werte bereit.

q_sResultMsg 

STRING[30]

Stellt zusätzliche Diagnose- und Statusinformationen in Form von Textmeldungen bereit.

q_xActive 

BOOL

Wenn der Funktionsbaustein aktiv ist, wird dieser Ausgang auf TRUE gesetzt.

q_xReady 

BOOL

Steht auf TRUE, wenn der Funktionsbaustein bereit für den Empfang eines Ausführungsbefehls ist.

q_xUpstreamVltg1

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, hat der avatar erkannt, dass die vorgeschaltete Hauptspannungsversorgung des ersten Geräts vorhanden ist (Leistungsschalter geschlossen).

q_xLoadRunning

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde ein Run- oder Close-Befehl ausgeführt und Strom fließt in die Pole (entspricht dem Motorbetrieb, jedoch auch für avatars ohne Motor).

(Einheit: mA)

q_udiAvgIRMS

UDINT

Gibt den Durchschnitt der letzten IRMS-Phasenstromwerte an.

(Einheit: mA)

q_xWarning

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde vom avatar ein Schutzereignis erkannt.

q_xTripped

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde vom avatar ein Schutzauslöseereignis erkannt.

q_xReadyToReset

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, erfüllt der avatar die Bedingungen für einen Auslöse-Reset und kann über einen Befehl zum Auslöse-Reset zurückgesetzt werden.

q_xAssetWarning

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, hat ein Leistungsgerät oder SIL-Schnittstellenmodul im avatar 90 % der bemessenen Betriebsvorgänge (pro avatar-Parameter) erreicht oder überschritten.

q_xRun1

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wird der avatar-Vorwärtsschalter geschlossen.

q_xLoadStarting

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, befindet sich der Motor in der Anlaufphase.