Diese Tabelle beschreibt das Statuswort:
Bitposition |
Beschreibung |
---|---|
0 |
Auto-Modus ist aktiv. |
1 |
Manueller Modus ist aktiv. |
2 |
Offline-Modus ist aktiv. |
3 |
Ventil ist geöffnet/geschlossen abhängig von der Standardposition. |
4 |
Standardposition des Ventils. |
5 |
Verriegelungssignal ist aktiv. |
6 |
Rückmeldesignal vom geöffneten Ventil. |
7 |
Rückmeldesignal vom geschlossenen Ventil. |
8 |
Erkannter Fehler ist aktiv. |
9 |
Erkannter Fehler: Ungültiger Betriebsmodus. |
10 |
Externer Fehler erkannt. |
11 |
Fehlererkennung: fehlende Rückmeldung. |
12 |
Überwachung des Rückmeldesignals aktivieren. |
13-15 |
Nicht verwendet. |