Diese Tabelle beschreibt das Statuswort:
Bitposition |
Beschreibung |
---|---|
0 |
Auto-Modus ist aktiv. |
1 |
Manueller Modus ist aktiv. |
2 |
Offline-Modus ist aktiv. |
3 |
Funktionsbaustein ist durch Verriegelungseingang i_xLock gesperrt. |
4...7 |
Nicht verwendet |
8 |
Ventil erreichte oberen Sollwert (gelesen an Eingang i_iPosFbck). |
9 |
Ventil erreichte unteren Sollwert (gelesen an Eingang i_iPosFbck). |
10 |
Zeigt Bewegung des Ventils an. |
11...13 |
Nicht verwendet |
14 |
Dieses Bit wird auf 1 gesetzt, wenn i_strPara.xFbEn auf TRUE gesetzt ist und es eine Rückmeldung zur Ventilbewegung gibt oder wenn i_strPara.xFbEn auf FALSE gesetzt ist und es einen Befehl zur Ventilbewegung gibt |
15 |
Nicht verwendet |
16 |
Zeigt ein Zurücksetzen des erkannten Fehlers an. |
17 |
Erkannter Fehler liegt vor. |
18 |
Nicht verwendet |
19 |
Entspricht i_strPara.xFbEn (Rückmeldung aktivieren). |
20 |
Entspricht i_strPara.xPosDflt (Standardposition). |
21...23 |
Nicht verwendet |
24 |
Ungültiger Betriebsmodus. |
25 |
Extern erkannter Fehler liegt vor. |
26 |
Rückmeldung fehlt. |
27 |
Ventil hat unter i_strPara.rMinSp angegebenen unteren Grenzwert erreicht. |
28 |
Ventil hat unter i_strPara.rMaxSp angegebenen oberen Grenzwert erreicht. |
29...31 |
Nicht verwendet |