Signal_Statistics: Berechnung vom Maximum, Minimum, Durchschnitt und Abweichung

 

Signal_Statistics-Funktionsbaustein

Anschlussplan

Diese Abbildung zeigt den Anschlussplan für den Funktionsbaustein Signal_Statistics:

G-SG-0030326.3.gif-high.gif

 

 

Funktionsbeschreibung

Dieser Funktionsbaustein berechnet Maximum, Minimum, Durchschnitt und Abweichung einer Serie von Eingangswerten.

Dieser Funktionsbaustein betrachtet den Eingangswert in jedem Steuerungszyklus als Messwert.

Mindestwert

Der minimale Ausgangswert ist der geringste Wert unter den aufgezeichneten Messwerten.

Höchstwert

Der maximale Ausgangswert ist der höchste Wert unter den aufgezeichneten Messwerten.

Durchschnittswert

Der Durchschnittswert ist gleich der Summe der Beobachtungen (Messwerte) geteilt durch die Anzahl der Beobachtungen (Messwerte).

G-SG-0030575.1.gif-high.gif

 

 

Wobei:

on = Anzahl der aufgezeichneten Messwerte

oXn = Eingangsmesswerte

oG-SA-0045112.1.gif-high.gif = berechneter Ausgang

Abweichungswert

Die Abweichung ist gleich der Mittelwert der Quadrate der Messwerte minus das Quadrat des Mittelwerts (durchschnittlicher Ausgangswert).

G-SA-0045197.1.gif-high.gif

 

Wobei:

on = Anzahl der aufgezeichneten Messwerte

oXn = Eingangsmesswerte

o G-SA-0045112.1.gif-high.gif = berechneter Ausgang

Beispiel

oStatistics (Freigeben: = TRUE, Eingang: = 1, 2

oMinimaler Ausgang =1

oMaximaler Ausgang = 2

oDurchschnitt = (1 + 2) / 2 = 1.5

oAbweichung = ((1 * 1 + 2 * 2) / 2) - (1,5 * 1,5) = 2,5 - 2,25 = 0,25

Beschreibung der Eingangspins

Diese Tabelle beschreibt die Eingangspins des Funktionsbausteins Signal_Statistics:

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_xEn

BOOL

TRUE: FB aktiviert

FALSE: FB deaktiviert

i_rIput

REAL

Bitposition

Bereich: ±3,4e+38

Beschreibung der Ausgangspins

Diese Tabelle beschreibt die Ausgangspins des Funktionsbausteins Signal_Statistics:

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xActv

BOOL

Statusausgang des FB

q_rMin

REAL

Mindestwert

Bereich: ±3,4e+38

q_rMax

REAL

Höchstwert

Bereich: ±3,4e+38

q_rAvge

REAL

Durchschnittswert

Bereich: ±3,4e+38

q_rVrnc

REAL

Abweichungswert

Bereich: ±3,4e+38