EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Methode OpenTls

Überblick

Typ

Methode

Verfügbar ab

V1.0.4.0

G-SE-0076203.1.gif-high.gif

 

 

Aufgabe

Öffnen Sie das Server-Socket mit TLS (Transport Layer Security).

Funktionsbeschreibung

Öffnet den angegebenen Port mit TLS (Transport Layer Security) und beginnt mit der Überwachung eingehender Verbindungen.

Der BOOL-Rückgabewert ist TRUE, wenn die Funktion erfolgreich ausgeführt wurde. Prüfen Sie die Eigenschaft Result, wenn der Wert FALSE zurückgegeben wird.

Übergang des Serverzustands

Schritt

Beschreibung

1

Ausgangszustand: Idle

2

Funktionsaufruf

3

Zustand: Opening

4

Endzustand: Listening, andernfalls wird ein Fehler erkannt

Schnittstelle

Eingabe

Datentyp

Gültiger Bereich

Beschreibung

i_sInterfaceIP

STRING(15)

-

IP-Adresse der Schnittstelle, an die gebunden werden soll. Wenn null oder 0.0.0.0, dann ist der Server auf allen Schnittstellen verfügbar.

i_uiServerPort

UINT

1 ... 65535

Abzuhörender TCP-Port

i_stTlsSettings

ST_TlsSettingsServer

-

TLS-Einstellung für die über den FB_TCPServer2 einzurichtende Verbindung.

Verwendet von

oFB_TCPServer2