EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Methode SendOutOfBandToSpecificClient

Überblick

Typ

Methode

Verfügbar ab

V1.0.4.0

G-SE-0045933.2.gif-high.gif

 

 

Aufgabe

Senden von OutOfBand-Daten an einen bestimmten Client, der durch seine IP-Adresse und seinen Port identifiziert ist.

Funktionsbeschreibung

Sendet OutOfBand-Daten nur an einen bestimmten Client, der durch seine IP-Adresse und seinen Port identifiziert ist. Gibt die Anzahl der an den dezentralen Standort gesendeten Bytes als UDINT zurück.

Zusätzliche Informationen zu den Sendemethoden finden Sie im Abschnitt Sendemethode.

Schnittstelle

Eingabe

Datentyp

Gültiger Bereich

Beschreibung

i_sClientIP

STRING(15)

-

IP-Adresse des verbundenen Clients, an den die Daten gesendet werden sollen.

i_uiClientPort

UINT

1 ... 65535

Ausgangs-Port des verbundenen Clients, an den die Daten gesendet werden sollen.

i_pbySendBuffer

POINTER TO BYTE

-

Startadresse des Puffers, der die zu sendenden Daten enthält.

Eingang/Ausgang

Datentyp

Gültiger Bereich

Beschreibung

iq_udiFillLevel

UDINT

1

Füllungsniveau des von der Anwendung bereitgestellten Puffers vor der Operation. Setzen Sie dies auf 1. Falls nicht alle Daten gesendet werden konnten, bleibt es auf 1 stehen.

Verwendet von

oFB_TCPServer