EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Methode SendToSpecificClient

Überblick

Typ

Methode

Verfügbar ab

V1.0.4.0

G-SE-0045931.2.gif-high.gif

 

 

Aufgabe

Senden von Daten an einen bestimmten Client, der durch seine IP-Adresse und seinen Port identifiziert ist.

Funktionsbeschreibung

Sendet Daten nur an einen bestimmten Client, der durch seine IP-Adresse und seinen Port identifiziert ist. Gibt die Anzahl der an den dezentralen Standort gesendeten Bytes als UDINT zurück.

Zusätzliche Informationen zu den Sendemethoden finden Sie im Abschnitt Sendemethode.

Schnittstelle

Eingabe

Datentyp

Gültiger Bereich

Beschreibung

i_sClientIP

STRING(15)

-

IP-Adresse des verbundenen Clients, an den die Daten gesendet werden sollen.

i_uiClientPort

UINT

1 ... 65535

Ausgangs-Port des verbundenen Clients, an den die Daten gesendet werden sollen.

i_pbySendBuffer

POINTER TO BYTE

-

Startadresse des Puffers, der die zu sendenden Daten enthält.

Eingang/Ausgang

Datentyp

Gültiger Bereich

Beschreibung

iq_udiFillLevel

UDINT

1 ... 2147483647

Gibt den Füllstand des Puffers an.

Vor einem Funktionsaufruf:

Anzahl der zu sendenden Bytes ab der Startadresse des Puffers.

Nach dem Funktionsaufruf:

Anzahl zu Bytes im Puffer, die nicht gesendet werden konnten.

Verwendet von

oFB_TCPServer/FB_TCPServer2