Das UDP-Protokoll wird zur verbindungslosen, nachrichtenbasierten Datenübertragung zwischen zwei oder mehr, als Peers gehandhabten Systemen verwendet. Ein Peer kann Nachrichten an einen anderen Peer (Unicast), mehrere Peers (Mulitcast) oder die Peers des gleichen Subnetzes (Broadcast) senden.
HINWEIS: Das UDP-Protokoll stellt keine dedizierte End-to-End-Verbindung her. Die Kommunikation zwischen den Peers erfolgt durch unidirektionale Übertragung der Daten von der Quelle zum Ziel. Es wird nicht geprüft, ob eine Nachricht den Ziel-Peer erreicht hat oder unterwegs verlorengegangen ist. Das UDP-Protokoll sieht keinerlei Vorkehrungen für Quittierung, erneute Übertragung oder Timeout vor.