EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

FB_UDPPeer - Methode Bind

Übersicht

Typ

Methode

Verfügbar ab

V1.0.4.0

G-SE-0045969.2.gif-high.gif

 

 

Aufgabe

Konfigurieren der geöffneten UDP-Peers für eine angegebene lokale IP-Adresse und einen Port.

Funktionsbeschreibung

Konfiguriert den geöffneten UDP-Peer für eine angegebene lokale IP-Adresse und einen Port als Quelle für zu sendende und zu empfangende Nachrichten.

HINWEIS: Wenn Multicast- oder Broadcast-Nachrichten empfangen werden sollen, darf der Eingang i_sLocalIp nicht bzw. muss mit einer leeren Zeichenfolge verbunden werden.

Der BOOL-Rückgabewert ist TRUE, wenn die Funktion erfolgreich ausgeführt wurde. Prüfen Sie die Eigenschaft Result, wenn der Wert FALSE zurückgegeben wird.

HINWEIS: Der Socket wird automatisch an einen verfügbaren Port gebunden, wenn Daten von einem ungebundenen Socket aus gesendet werden.

Übergang des Peer-Zustands

Schritt

Beschreibung

1

Ausgangszustand: Opened

2

Funktionsaufruf

3

Zustand: Bound

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Gültiger Bereich

Beschreibung

i_sLocalIP

STRING(15)

-

IP-Adresse der Schnittstelle, an die gebunden werden soll. Wenn leer oder 0.0.0.0, dann hört der Peer alle Schnittstellen ab.

i_uiLocalPort

UINT

1 ... 65535

UDP-Port, an den gebunden werden soll.