Beschreibung der Eingangs- und Ausgangspins

Beschreibung der Eingangspins

Diese Tabelle beschreibt die Eingangspins des Funktionsbausteins MOT1D2S:

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_xAut

BOOL

TRUE: Automatikbetrieb aktiviert

FALSE: Deaktiviert

i_xMan

BOOL

TRUE: Manueller Modus aktiviert

FALSE: Deaktiviert

i_xLoc

BOOL

TRUE: Offline-Modus aktiviert

FALSE: Deaktiviert

i_xFwdLoc

BOOL

Trigger durch steigende Flanke (von 0 auf 1) lässt den Motor in Vorwärtsrichtung laufen.

Manueller und Offline-Modus können gleichzeitig auf 1 gesetzt sein.

i_xStopLoc

BOOL

Trigger durch steigende Flanke (von 0 auf 1) lässt den Motor in Vorwärtsrichtung stoppen.

Manueller und Offline-Modus können gleichzeitig auf 1 gesetzt sein.

i_xLocFast

BOOL

TRUE: Schnelllauf-Befehl ist im Offline-Modus aktiviert

FALSE: Deaktiviert

(optional)

i_xFwdAut

BOOL

TRUE: Vorwärtsbefehl im Automatikbetrieb aktiviert

FALSE: Deaktiviert

(optional)

i_xAutFast

BOOL

TRUE: Schnelllaufbefehl im Automatikbetrieb aktiviert

FALSE: Deaktiviert

(optional)

i_xFwdFbck

BOOL

TRUE: Rückmeldung ist aktiv.

FALSE: Keine Rückmeldung

i_xLock

BOOL

TRUE: Verriegelung ist aktiv.

FALSE: Keine Verriegelung

i_xErr

BOOL

TRUE: Externer erkannter Fehler ist aktiv.

FALSE: Kein externer Fehler erkannt.

i_xErrRst

BOOL

Quittierung erfolgt über steigende Flanke.

Eingang zum Quittieren interner und externer Fehler wie durch den Ausgang q_xErr angezeigt.

i_strPara

STRUCT Par_Mot_1d2s

Struktur mit Parametern für diesen Block.

Siehe Verwendete Strukturen.

i_dwCtrl

DWORD

Befehlsbits zur Interaktion mit der HMI

Siehe Beschreibung des Befehlsdoppelworts.

Beschreibung der Ausgangspins

Diese Tabelle beschreibt die Ausgangspins des Funktionsbausteins MOT1D2S:

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xAut

BOOL

TRUE: Automatikbetrieb aktiviert

FALSE: Deaktiviert

q_xMan

BOOL

TRUE: Manueller Modus aktiviert

FALSE: Deaktiviert

q_xFwd

BOOL

TRUE: Vorwärtsbefehl aktiv

FALSE: Deaktiviert

q_xFast

BOOL

TRUE: Schnelllaufbefehl aktiv

FALSE: Deaktiviert

q_xLock

BOOL

TRUE: Verriegelung ist aktiv

FALSE: Keine Verriegelung

Gibt an, dass der Betrieb durch eine Verriegelung (Eingang i_xLock) gesperrt ist.

q_xErr

BOOL

TRUE: Erkannter Fehler ist aktiv

FALSE: Kein Fehler erkannt

q_dwStat

DWORD

Statusbits zur Anzeige an der HMI.

Siehe Beschreibung der Statusdoppelwort-Bits.