Typ: |
Struktur |
Verfügbar ab: |
V1.0.7.0 |
Übernommen aus: |
– |
Die Struktur ST_TimeResponse enthält den synchronisierten Zeitstempel mit der für FB_SntpClient definierten i_diTimeZone-Zeitverschiebung. Sie kann zur Synchronisierung der RTC der Steuerung verwendet werden und berücksichtigt die empfangenen Zeitinformationen in Bezug auf die Zeitserver-spezifische Zeitverschiebung und die Umlaufverzögerung.
Name |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_stSyncTimestamp |
SysTimeRtc.RTS_SYSTIMEDATE |
Enthält den synchronisierten Zeitstempel (einschließlich der Zeitverschiebung i_diTimeZone), der in einem lesbaren Format übergeben wird. Von der SysTimeRtc-Bibliothek bereitgestellte Struktur. |
q_uliUnixTimestamp |
ULINT |
Synchronisierter Zeitstempel (einschließlich der Zeitverschiebung i_diTimeZone) als UNIX-Zeitstempel. |
q_liRtcOffset |
LINT |
Berechnete Zeitverschiebung (in ms) zwischen der lokalen RTC der Steuerung und der (S)NTP-Uhrzeit. Negative Werte sind möglich. Beispiel: -2 h = -7200000. |
q_udiRoundTripDelay |
UDINT |
Berechnete Umlaufverzögerung (in ms). Beispiel: 30 = 30 ms |
oFB_SntpClient