USB-Datentransferkabel (XBT ZG935) - Installation des USB-Treibers

Wichtige Informationen

Befolgen Sie das nachfolgend beschriebene Verfahren, um eine Beschädigung des Kabelsteckers oder des Geräts zu vermeiden.

oSchließen Sie das USB-Datentransferkabel erst dann an, wenn Sie in den Anweisungen dazu aufgefordert werden.

oAchten Sie beim Anschließen des USB-Datentransferkabels an den PC oder an das Gerät darauf, den Stecker des Kabels in einem Winkel von genau 90° einzustecken.

oAchten Sie beim Trennen des Kabels darauf, am Steckverbinder und nicht am Kabel zu ziehen.

oWenn das Kabel von dem während der Installation angegebenen Port getrennt und an einen anderen Port angeschlossen wird, erkennt das Betriebssystem den neuen Port nicht. Achten Sie daher darauf, immer den während der Installation angegebenen Port zu verwenden.

oWenn die Installation nicht erfolgreich abgeschlossen wird, starten Sie den PC neu und beenden Sie alle aktiven Anwendungen, bevor Sie die Software erneut installieren.

 

HINWEIS: Vor der Installation des USB-Treibers muss Vijeo Designer installiert werden.

Installationsverfahren für Windows 2000, XP und Vista

Schritt

Aktion

1

Legen Sie die Vijeo Designer-Installations-CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Das Konfigurationsfenster für Vijeo Designer müsste sich automatisch öffnen. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie im Windows Startmenü auf "Ausführen" und tippen Sie x:\install.exe ein (x steht dabei für den Namen Ihres CD-ROM-Laufwerks).

2

Wählen Sie im Installationsmenü USB-Treiber.

3

Wählen Sie den Treiber, den Sie installieren möchten, im eingeblendeten Fenster. Wählen Sie für das USB-Kabel XBT ZG935 die Option USB-Treiber für die Serie XBTGT2000 und höher installieren.

4

Ein Popup-Fenster mit einer Bestätigungsmeldung über die erfolgreiche Installation des Treibers erscheint.

5

Schließen Sie das USB-Kabel an den PC an. Windows müsste das Kabel automatisch erkennen und anzeigen, dass das Gerät jetzt einsatzbereit ist.

Überprüfung nach der Installation

Schritt

Aktion

1

 Überprüfen Sie an der Plattform, ob das USB-Kabel physisch am USB-Port angeschlossen ist.

2

 Überprüfen Sie am PC, ob das USB-Kabel physisch am USB-Port angeschlossen ist.

3

Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz, und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften.

4

Wählen Sie im Dialogfeld Systemeigenschaften die Registerkarte Hardware, und klicken Sie anschließend auf Geräte-Manager.

5

Im Geräte-Manager sollte das USB-Verbindungskabel (XBT ZG935) unter dem USB-Controller angezeigt werden.

Problembehandlung

Problem/Symptom

Lösung

Das USB-Kabel wird nicht erkannt.

Schließen Sie das Kabel richtig an, oder starten Sie den PC neu. Achten Sie beim Anschluss eines USB-Hubs darauf, diesen direkt an den USB-Port Ihres PC anzuschließen.

Überstrom festgestellt.

Die Plug & Play-Funktion wird nicht richtig ausgeführt.

Sie können das USB-Kabel nach Anschluss an einen USB-Hub nicht verwenden.

Die vom Hub gelieferte Leistung ist möglicherweise nicht ausreichend. Vergewissern Sie sich, dass der Hub über eine eigene Stromversorgung verfügt.

Schließen Sie das Kabel direkt an den USB-Port des PC an.

Nach der Installation wird ein ? angezeigt, wenn Sie den Kabelstatus im Geräte-Manager bestätigen möchten.

Der Treiber wurde nicht richtig installiert. Deinstallieren Sie den Treiber, und installieren Sie ihn anschließend neu.

Deinstallieren des USB-Treibers

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie auf das Gerätesymbol USB-Verbindungskabel stoppen in der Windows-Taskleiste und dann auf den Befehl USB-Verbindungskabel stoppen (XBT ZG935) für Windows 2000 oder USB-Verbindungskabel sicher entfernen (XBT ZG935) für Windows XP.

2

Wenn die Meldung Hardware kann jetzt entfernt werden angezeigt wird, entfernen Sie das USB-Verbindungskabel.

3

Klicken Sie auf OK, um das Meldungsfeld zu schließen.