USB-Klemme

Einführung

Bei Verwendung eines USB-Geräts können Sie eine USB-Klemme an der USB-Schnittstelle seitlich am Gerät anbringen, um eine Trennung des USB-Kabels zu vermeiden. Die USB-Klemme kann in Verbindung mit folgenden Geräten verwendet werden:

oSerie XBT GT2000

oSerie XBT GK

Caution_Color.gifVORSICHT

ANLIEGENDE SPANNUNG

Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie Steckverbinder an das Gerät anschließen oder vom Gerät lösen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Befestigung der USB-Klemme an Geräten der Serie XBT GT

Schritt

Aktion

1

Stecken Sie die USB-Klemme in den Steckplatz vorn am USB-Port des Geräts ein und ziehen Sie sie nach unten und nach vorn.

G-SA-0036391.2.gif-high.gif

 

 

2

Führen Sie das Band der USB-Schelle durch die Brücke der USB-Klemme.

G-SA-0036392.1.gif-high.gif

 

 

3

Führen Sie das USB-Kabel in den Port ein. Befestigen Sie das Band am Stecker und sichern Sie es mit der Schelle.

G-SA-0036393.1.gif-high.gif

 

 

Befestigung der USB-Klemme an Geräten der Serie XBT GK

Schritt

Aktion

1

Befestigen Sie die USB-Klemme an der USB-Host-Schnittstelle am Hauptgerät. Führen Sie die USB-Klemme in den dafür vorgesehenen Platz wie unten gezeigt ein.

G-SA-0036394.1.gif-high.gif

 

 

2

Stecken Sie das USB-Kabel in die USB-Hostschnittstelle.

G-SA-0036395.1.gif-high.gif

 

 

3

Befestigen Sie die USB-Schelle am USB-Kabel und an der USB-Klemme, um das Kabel zu sichern.

G-SA-0036396.1.gif-high.gif

 

 

Wenn Sie ein zweites USB-Kabel installieren, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

Lösen der USB-Klemme an Geräten der Serie XBT GT

Drücken Sie die Arretiernase nach unten und heben Sie die Schelle an, um den Stecker freizugeben.

G-SA-0036397.1.gif-high.gif

 

 

Lösen der USB-Klemme an Geräten der Serie XBT GK

Schritt

Aktion

1

Lösen und entfernen Sie die USB-Schelle.

G-SA-0036398.1.gif-high.gif

 

 

2

Entfernen Sie das USB-Kabel.

G-SA-0036399.1.gif-high.gif

 

 

3

Heben Sie die USB-Klemme zum Entfernen an.

G-SA-0036400.2.gif-high.gif