Befestigen der Notschalterabdeckung am XBT GH
Montieren Sie die Notschalterabdeckung an das XBT GH-Gerät, damit der Notschalter nicht versehentlich angeschaltet wird. Dies kann bspw. durch Herunterfallen des Gerätes oder das verkehrte Ablegen des Gerätes ausgelöst werden. Dieser Sicherheitsschalter entspricht der Sicherheitsklasse 1 (ISO 13840-1).
|
UNGESCHÜTZTER NOTSTOPPSCHALTER |
Wenn in Ihrer Anwendung gültige Sicherheitsnormen erfüllt werden müssen, verwenden Sie die (im XBT GH-Lieferumfang enthaltene) Notschalterabdeckung nicht. Ist für Ihre Anwendung keine Sicherheitsnormentsprechung nötig, montieren Sie die Abdeckung, um unbeabsichtigter Aktivierung oder Beschädigungen des Schalters vorzubeugen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Befestigung der Notschalterabdeckung
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Legen Sie sich drei Schrauben zur Montage der Notschalterabdeckung bereit (im Lieferumfang des XBT GH-Geräts mit eingebautem Notschalter enthalten). |
2 |
Entfernen Sie die Abdeckungen der für die Notschalterabdeckung bestimmten Löcher an zwei Stellen neben dem Notschalter (im Bild unten mit "1" beschriftet). ![]()
|
3 |
Legen Sie die Schraublöcher der Notschalterabdeckung über die Löcher am XBT GH-Gerät. Befestigen Sie die beiden Stellen an der Vorderseite und die Stelle an der Rückseite des XBT GH-Geräts mit Schrauben. ![]()
HINWEIS: Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden. Das angemessene Anzugsmoment beträgt 0,5 Nm. |
4 |
Folgende Abbildung zeigt eine fertige Montage. ![]()
|