Erdung

 

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zur Erdung des Geräts.

Exklusive Masse

Schließen Sie die Gehäuseerdeklemme (FG) am Netzstecker an eine exklusive Masse an.

G-SA-0033935.1.gif-high.gif

 

 

Vorgehensweise zur Erdung

Schritt

Aktion

1

Vergewissern Sie sich, dass der Erdungswiderstand geringer als 100 Ω ist. (1)

2

Der Gehäuseerdedraht muss über einen Querschnitt von mehr als 2 mm verfügen (1). Wählen Sie den Erdungspunkt so nah wie möglich am Gerät und halten Sie den Draht so kurz wie möglich. Ersetzen Sie bei Verwendung eines langen Erdungsdrahts den dünnen Draht durch einen dickeren Draht, und verlegen Sie diesen in einem Kabelkanal.

3

Wenn das Gerät nach der Erdung nicht ordnungsgemäß funktioniert, trennen Sie den Erdungsdraht von der Gehäuseerdeklemme.

(1)   Beachten Sie die lokalen Vorschriften und Normen. Stellen Sie sicher, dass der Masseanschluss über einen Widerstand von weniger als 100 Ω verfügt und dass der Erdungsdraht einen Querschnitt von mindestens 22 oder 14 AWG aufweist.

Gemeinsame Masse

Vorsichtsmaßnahmen:

Durch eine unsachgemäße Erdung der Geräte kann es zu EMI kommen. EMI kann zu einem Kommunikationsverlust führen.

Verwenden Sie keine gemeinsame Masse mit Ausnahme unten beschriebenen, zulässigen Konfiguration.

Verwenden Sie einen gemeinsamen Anschlusspunkt, wenn keine exklusive Erdung möglich ist.

G-SA-0033936.1.gif-high.gif