Bedienfelder der Serien XBT GT, GK, und GH
In der folgenden Tabelle werden die HMI-Produkte (Mensch-Maschine-Schnittstelle der XBT GT-Sensorbildschirme, XBT GK-Tastenfelder und XBT GH-Handgeräte beschrieben. Die Produkte haben eine Betriebsspannung von 24 VDC. Die in diesen Baureihen angebotenen Produkte weisen verschiedene Merkmale und Vorzüge auf, die nachfolgend aufgeführt sind:
oBildschirmgröße
oBildschirmauflösung
oBildschirmtechnologie und -farbe
oKommunikationsports
Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen XBT GT-Produkte:
Teilenummer |
Bildschirmgröße |
Auflösung in Pixel |
Monochrom/Farbe |
Bildschirmtechnologie |
Video-Port |
Ethernet-Port |
---|---|---|---|---|---|---|
9,6 cm (3.8 in.) |
QVGA |
Gelb |
STN |
Nein |
Nein |
|
9,6 cm (3.8 in.) |
QVGA |
Gelb |
STN |
Nein |
Ja |
|
9,6 cm (3.8 in.) |
QVGA |
Farbe |
TFT |
Nein |
Ja |
|
14,4 cm (5.7 in.) |
QVGA |
Blauer Modus |
STN |
Nein |
Nein |
|
14,4 cm (5.7 in.) |
QVGA |
Monochrom |
STN |
Nein |
Nein |
|
14,4 cm (5.7 in.) |
QVGA |
Monochrom |
STN |
Nein |
Ja |
|
14,4 cm (5.7 in.) |
QVGA |
Farbe |
STN |
Nein |
Nein |
|
14,4 cm (5.7 in.) |
QVGA |
Farbe |
TFT |
Nein |
Ja |
|
14,4 cm (5.7 in.) |
VGA |
Farbe |
TFT |
Nein |
Ja |
|
14,4 cm (5.7 in.) |
QVGA |
Farbe |
TFT |
Nein |
Ja |
|
19,1 cm (7.5 in.) |
VGA |
Farbe |
STN |
Nein |
Ja |
|
19,1 cm (7.5 in.) |
VGA |
Farbe |
TFT |
Nein |
Ja |
|
19,1 cm (7.5 in.) |
VGA |
Farbe |
TFT |
Ja |
Ja |
|
26,4 cm (10.4 in.) |
VGA |
Farbe |
STN |
Nein |
Ja |
|
26,4 cm (10.4 in.) |
VGA |
Farbe |
TFT |
Nein |
Ja |
|
26,4 cm (10.4 in.) |
VGA |
Farbe |
TFT |
Ja |
Ja |
|
26,4 cm (10.4 in.) |
SVGA |
Farbe |
TFT |
Nein |
Ja |
|
30,7 cm (12.1 in.) |
SVGA |
Farbe |
TFT |
Nein |
Ja |
|
30,7 cm (12.1 in.) |
SVGA |
Farbe |
TFT |
Ja |
Ja |
|
38,1 cm (15.0 in.) |
XGA |
Farbe |
TFT |
Ja |
Ja |
oSTN: Super-Twisted Neumatic, auch als passive Matrix bezeichnet.
oTFT: Thin Film Transistors (Dünnfilmtransistoren), auch als aktive Matrix bekannt.
Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen XBT GK-Produkte:
Teilenummer |
Bildschirmgröße |
Auflösung in Pixel |
Monochrom/Farbe |
Bildschirmtechnologie |
Video-Port |
Ethernet-Port |
---|---|---|---|---|---|---|
14,4 cm (5.7 in.) |
QVGA |
Monochrom |
STN |
Nein |
Nein |
|
14,4 cm (5.7 in.) |
QVGA |
Farbe |
TFT |
Nein |
Ja |
|
26,4 cm (10.4 in.) |
VGA |
Farbe |
TFT |
Nein |
Ja |
oSTN: Super-Twisted Neumatic, auch als passive Matrix bezeichnet.
oTFT: Thin Film Transistors (Dünnfilmtransistoren), auch als aktive Matrix bekannt.
Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen XBT GH-Produkte:
Teilenummer |
Bildschirmgröße |
Auflösung in Pixel |
Monochrom/Farbe |
Bildschirmtechnologie |
Video-Port |
Ethernet-Port |
---|---|---|---|---|---|---|
14,4 cm (5.7 in.) |
VGA |
Farbe |
TFT |
Nein |
Ja |
oTFT: Thin Film Transistors (Dünnfilmtransistoren), auch als aktive Matrix bekannt.
Anforderungen an kritische Systeme und Alarme sowie an die Handhabung
Anzeigen kritischer Alarme und Systemfunktionen erfordern unabhängige und redundante Schutzvorrichtungen und/oder mechanische Verriegelungen.
Warten Sie bei einem Aus- und Wiedereinschalten des HMI-Geräts mindestens 10 Sekunden nach dem Ausschalten, bevor Sie es wieder einschalten. Ein schnelles Aus- und Wiedereinschalten der Spannungsversorgung kann zu Schäden am Gerät führen.
Sollte der Bildschirm nicht richtig gelesen werden können (z. B. wenn die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert), ist es möglicherweise schwierig oder gar unmöglich, eine Funktion zu finden. Funktionen, die bei nicht sofortiger Ausführung eine Gefahr darstellen können (z. B. Abschalten der Treibstoffzufuhr), sind unabhängig vom Gerät bereitzustellen. Bei der Konfiguration des Maschinensteuerungssystems muss die Möglichkeit eines Ausfalls der Hintergrundbeleuchtung berücksichtigt werden, wodurch der Bediener die Maschine nicht mehr steuern kann oder Fehler bei der Steuerung der Maschine begeht.
|
STEUERUNGSAUSFALL |
oBei der Konzeption von Steuerungsstrategien müssen mögliche Störungen auf den Steuerungspfaden berücksichtigt werden, und bei bestimmten kritischen Steuerungsfunktionen ist dafür zu sorgen, dass während und nach einem Pfadfehler ein sicherer Zustand erreicht wird. Beispiele kritischer Steuerungsfunktionen sind die Notabschaltung (Not-Aus) und der Nachlauf-Stopp. oFür kritische Steuerungsfunktionen müssen separate oder redundante Steuerungspfade bereitgestellt werden. oSystemsteuerungspfade können Kommunikationsverbindungen umfassen. Dabei müssen die Auswirkungen unerwarteter Sendeverzögerungen und Verbindungsstörungen berücksichtigt werden. oJede Implementierung der Magelis XBT GT/XBT GK/XBT GH muss vor der Inbetriebnahme einzeln und gründlich auf ihren ordnungsgemäßen Betrieb überprüft werden. oBei der Konfiguration des Maschinensteuerungssystems sollte die Möglichkeit eines Ausfalls der Hintergrundbeleuchtung berücksichtigt werden, wodurch der Bediener die Maschine nicht mehr steuern kann oder Fehler bei der Steuerung der Maschine begeht. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oVerwenden Sie das Gerät nicht als einzige Einrichtung zur Steuerung kritischer Systemfunktionen, z. B. Motorstart/-stopp oder Trennung der Spannungsversorgung. oVerwenden Sie das Gerät nicht als einziges Benachrichtigungsgerät für kritische Alarme, z. B. Überhitzung des Geräts oder Überstrom. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgenden Merkmale sind typisch für die LCD-Anzeige und daher als normales Verhalten anzusehen:
oDie LCD-Anzeige kann bei bestimmten Bildern eine unregelmäßige Helligkeit aufweisen oder anders aussehen, wenn sie nicht aus dem angegebenen Blickwinkel betrachtet wird. Zudem können an den Bildschirmrändern erweiterte Schatten oder Übersprechen auftreten.
oDie Pixel des LCD-Bildschirms können schwarze und weiße Punkte enthalten, und die Farbanzeige kann verändert scheinen.
oWenn über einen längeren Zeitraum hinweg dasselbe Bild auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt wird, kann bei Änderung der Anzeige ein Nachbild sichtbar sein. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus, warten Sie 10 Sekunden und starten Sie das Gerät anschließend neu.
HINWEIS: Ändern Sie das angezeigte Bild regelmäßig und vermeiden Sie, ein Bild über einen längeren Zeitraum hinweg anzuzeigen.
|
SCHWERE AUGEN- UND HAUTVERLETZUNGEN |
Die Flüssigkeit der LCD-Anzeige enthält einen Reizstoff. Vermeiden Sie direkten Hautkontakt mit der Flüssigkeit. oTragen Sie bei der Handhabung eines zerbrochenen oder leckenden Geräts Handschuhe. oVerwenden Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände in unmittelbarer Nähe des LCD-Sensorbildschirms oder zum Bedienen der Schaltflächen oder Tasten des Geräts. oBehandeln Sie die LCD-Anzeige vorsichtig, um ein Durchstechen, Bersten oder Reißen des Bildschirmmaterials zu vermeiden. Wenn Ihre Haut bei einem beschädigten Gerät in Kontakt mit einer Flüssigkeit kommt, reinigen Sie den betroffenen Bereich sofort mindestens 15 Minuten lang unter fließendem Wasser. Sollte die Flüssigkeit in Ihre Augen gelangen, spülen Sie Ihre Augen mindestens 15 Minuten lang unter fließendem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |