Alle XBT GT- und XBT GK und XBT GH-Anzeigen umfassen eine serielle Schnittstelle und einen Tool-Port oder eine USB-Schnittstelle.
In der folgenden Tabelle wird die serielle Schnittstelle COM1 der Baureihe XBT GT1005 beschrieben.
Schnittstelle |
Beschreibung |
---|---|
Serielle COM1-RJ45-Schnittstelle |
|
Asynchrone Übertragung |
RS-232C/RS-485 |
Datenlänge |
7 oder 8 Bits |
Stoppbits |
1 oder 2 Bits |
Parität |
Ohne, ungerade oder gerade |
Baudrate |
2.400 bis 115.200 bps |
In der folgenden Tabelle wird die serielle Schnittstelle COM2 der Baureihen XBT GT2000/4000/5000/6000/7000 und XBTGK sowie COM der Baureihe XBT GH beschrieben.
Schnittstelle |
Beschreibung |
---|---|
Serielle 9-polige Sub-D COM/COM1-Schnittstelle |
|
Asynchrone Übertragung |
RS-232C / RS-422-485 |
Datenlänge |
7 oder 8 Bits |
Stoppbits |
1 oder 2 Bits |
Parität |
Ohne, ungerade oder gerade |
Baudrate |
2.400 bis 115.200 bps |
In der folgenden Tabelle wird die serielle Schnittstelle COM2 der Baureihen XBT GT2000/4000/5000/6000/7000 und XBT GK beschrieben.
Schnittstelle |
Beschreibung |
---|---|
Serielle COM2-RJ45-Schnittstelle |
|
Asynchrone Übertragung |
RS-485 |
Datenlänge |
7 oder 8 Bits |
Stoppbits |
1 oder 2 Bits |
Parität |
Ohne, ungerade oder gerade |
Baudrate |
2.400 bis 187.500 bps |
In der folgenden Tabelle wird die für die Baureihen XBT GT, XBT GK und XBT GH verfügbare serielle Ethernet-Schnittstelle beschrieben.
Schnittstelle |
Beschreibung |
---|---|
Ethernet RJ45 |
IEEE 802.3, 10Base-T/100Base-TX (außer für XBT GT1105/2110/2120/2220 und XBT GK2120: Keine) |
USB-Schnittstelle und Speicherkarte
In der folgenden Tabelle werden die für die Baureihen XBT GT, XBT GK und XBT GH verfügbare serielle USB-Schnittstelle und Speicherkarte aufgeführt:
Schnittstelle |
Beschreibung |
---|---|
USB TYP A |
USB 1.1 Host I/F |
CF-Kartensteckplatz (TYP-II (außer XBT GT1105/1135/1335/2110) |
Compact Flash |