Kenndaten der seriellen Schnittstelle COM1/COM
Diese Schnittstelle wird genutzt für die Verbindung folgender Komponenten:
oBaureihe XBT GT1005 mit einem dezentralen Gerät über ein RS-232C- oder RS-485-Kabel. Der verwendete Steckverbinder ist ein RJ45-Steckverbinder.
oBaureihen XBT GT2000/4000/5000/6000/7000 mit einem dezentralen Gerät über ein RS-232C- oder RS-422-485-Kabel. Der verwendete Steckverbinder ist ein 9-poliger SUB-D-Steckverbinder.
oBaureihe XBT GK mit einem dezentralen Gerät über ein RS-232C- oder RS-422-485-Kabel. Der verwendete Steckverbinder ist ein 9-poliger SUB-D-Steckverbinder.
oBaureihe XBT GH mit einem dezentralen Gerät über ein RS-232C- oder RS-422-485-Kabel. Der verwendete Steckverbinder ist ein 9-poliger SUB-D-Steckverbinder.
Bei Verwendung eines langen SPS-Kabels zum Anschließen des Geräts weisen das Kabel und das Gerät möglicherweise unterschiedliche elektrische Potenziale auf, auch wenn beide geerdet sind.
Der serielle Port des Geräts ist nicht potenzialgetrennt. Die Klemmen SG (Signalerde) und FG (Gehäuseerde) sind im Gerät miteinander verbunden.
|
|
|
ELEKTRISCHER SCHLAG |
|
oStellen Sie eine direkte Verbindung zwischen der Klemme für die Gehäuseerde (FG) und der Erde her. oSchließen Sie über die Klemme für die Gehäuseerde (FG) dieses Geräts keine anderen Geräte an die Erde an. oInstallieren Sie alle Kabel gemäß den örtlichen bzw. landesspezifischen Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen. Falls die örtlichen Bestimmungen keine Erdung erfordern, folgen Sie zuverlässigen Richtlinien, wie beispielsweise dem US National Electrical Code, Artikel 800. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Baureihe XBT GT1005 – Serielle Schnittstelle COM1
Diese Schnittstelle dient dem Anschluss eines seriellen RS-232C/RS-485-Kabels. Es wird ein 8-poliger RJ45-Steckverbinder verwendet.
|
Anschlussbelegung |
Pin |
Signalname |
Richtung |
Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
RXD |
Eingang |
Datenempfang (RS-232C) |
|
2 |
TXD |
Ausgang |
Datenübertragung (RS-232C) |
|
|
3 |
Nicht angeschlossen |
- |
- |
|
|
4 |
D1 |
Ausgang/Eingang |
Datenaustausch (RS-485) |
|
|
5 |
D0 |
Ausgang/Eingang |
Datenaustausch (RS-485) |
|
|
6 |
RTS |
Ausgang |
Sendeaufforderung |
|
|
7 |
Nicht angeschlossen |
- |
- |
|
|
8 |
SG |
- |
Signalerde |
Sind Kommunikationskabel zu großen Gewichten oder Belastungen ausgesetzt, können Geräte getrennt werden und auf nicht beabsichtigte Weise funktionieren.
|
|
|
LEISTUNGSVERLUST |
|
oÜber die Anschlüsse an die Kommunikationsports unten und seitlich am Gerät darf keine übermäßige Zugbelastung auf die Ports ausgeübt werden. oBefestigen Sie die Kommunikationskabel sicher an der Schalttafel bzw. am Schaltschrank. oVerwenden Sie ausschließlich RJ45-Kabel mit einwandfreier Verriegelung. oVerwenden Sie RJ45-Steckverbinder mit Verriegelungen. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Serien XBT GT2000/4000/5000/6000/7000 und XBT GK – Serielle Schnittstelle COM1, XBT GH COM
In der folgenden Tabelle wird die serielle Schnittstelle mit einem 9-poligen SUB-D-Steckverbinder zum Anschluss über ein RS-232C-Kabel beschrieben.
|
Anschlussbelegung |
Pin |
Signalname |
Richtung |
Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
CD |
Eingang |
Trägererkennung |
|
2 |
RD(RXD) |
Eingang |
Datenempfang |
|
|
3 |
SD(TXD) |
Ausgang |
Datenübertragung |
|
|
4 |
ER(DTR) |
Ausgang |
Endgerät betriebsbereit |
|
|
5 |
SG |
- |
Signalerde |
|
|
6 |
DR(DSR) |
Eingang |
Betriebsbereitschaft |
|
|
7 |
RS(RTS) |
Ausgang |
Sendeaufforderung |
|
|
8 |
CS(CTS) |
Eingang |
Senden möglich |
|
|
9 |
CI(RI)/VCC |
Eingang |
Gerufene Statusanzeige/+ 5 V 5 % Ausgang 0,25 A |
|
|
Gehäuse |
FG |
- |
Gehäuseerde FG (gemeinsam mit Signalerde SG) |
In der folgenden Tabelle wird die serielle Schnittstelle mit einem 9-poligen SUB-D-Steckverbinder zum Anschluss über ein RS-422/RS-485-Kabel beschrieben.
|
Anschlussbelegung |
Pin |
Signalname |
Richtung |
Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
RDA |
Eingang |
Datenempfang A (+) |
|
2 |
RDB |
Eingang |
Datenempfang B (-) |
|
|
3 |
SDA |
Ausgang |
Datenübertragung A (+) |
|
|
4 |
ERA |
Ausgang |
Endgerät betriebsbereit A (+) |
|
|
5 |
SG |
- |
Signalerde |
|
|
6 |
CSB |
Eingang |
Senden möglich B (-) |
|
|
7 |
SDB |
Ausgang |
Datenübertragung B (-) |
|
|
8 |
CSA |
Eingang |
Senden möglich (A) |
|
|
9 |
ERB |
Ausgang |
Endgerät betriebsbereit B (-) |
|
|
Gehäuse |
FG |
- |
Gehäuseerde FG (gemeinsam mit Signalerde SG) |
Sind Kommunikationskabel zu großen Gewichten oder Belastungen ausgesetzt, können Geräte getrennt werden.
|
|
|
LEISTUNGSVERLUST |
|
oÜber die Anschlüsse an die Kommunikationsports unten und seitlich am Gerät darf keine übermäßige Zugbelastung auf die Ports ausgeübt werden. oBefestigen Sie die Kommunikationskabel sicher an der Schalttafel bzw. am Schaltschrank. oVerwenden Sie ausschließlich 9-polige SUB-D-Kabel mit einem einwandfreien Verriegelungssystem. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |