Terminal-Konfigurationsschalter

Einführung

Der RS-485-Leitungspolarisierungs-Wahlschalter ist an allen Geräten der Serie XBT GT und XBT GK verfügbar.

Die DIP-Schalter der CF-Karten sind an folgenden Geräten verfügbar:

oSerie XBT GT2000

oSerie XBT GT4000

oSerie XBT GT5000

oSerie XBT GT6000

oSerie XBT GT7000

oSerie XBT GK

oXBT GT-Serie

Parameter des RS-485-Leitungspolarisierungs-Wahlschalters

In der folgenden Tabelle werden die Parameter des RS-485-Leitungspolarisierungs-Wahlschalters beschrieben:

Funktion

AN

AUS

Kommentar

Regelt die Polarisierung der seriellen RS-485-Leitung.

Die serielle RS-485-Leitung ist polarisiert (620 Ω Pull-Up an D1 und 620 Ω Pull-Down an D0).

Keine interne Polarisierung.

Beim Zutreffen der folgenden zwei Bedingungen ist für eine Polarisierung eine Aktivierung (AN) erfirderlich:

oModbus- oder Unitelway-Protokoll wurde implementiert

oDer Bus wird von keiner weiteren Ausrüstung polarisiert

Position der DIP-Schalter der CF-Karten

Am XBT GK sowie am XBT GT2000 und höheren Geräteversionen (außer XBT GT2110) befinden sich die DIP-Schalter der CF-Karten unter der Abdeckung der CF-Karte.

G-SA-0033640.1.gif-high.gif

 

 

Parameter für die DIP-Schalter der CF-Karten

In folgender Tabelle werden die CF-Karten-DIP-Schalter-Parameter für die Plattformen erläutert.

XBT GH2000 und höheren und XBT GK

DIP-Schalter

Funktion

AN

AUS

1

Kontrolliert das Herunterladen aus der CF-Karte.

Die Anwendung wird aus der CF-Karte heruntergeladen und in den internen Speicher übertragen.

-

2

Reserviert

-

-

3

Reserviert

-

-

4

Steuert das forcierte Schließen der CF-Kartenabdeckung (wird verwendet, wenn die CF-Kartenabdeckung defekt ist).

Forciertes Schließen aktiviert.

Forciertes Schließen deaktiviert.

XBT GH

DIP-Schalter

Funktion

AN

AUS

1

Kontrolliert das Herunterladen aus der CF-Karte.

Die Anwendung wird aus der CF-Karte heruntergeladen und in den internen Speicher übertragen.

-

2

Modus für erzwungene übertragung

Modus für erzwungene übertragung: AN

Modus für erzwungene übertragung: AUS

3

Reserviert

-

-

4

Steuert das forcierte Schließen der CF-Kartenabdeckung (wird verwendet, wenn die CF-Kartenabdeckung defekt ist).

Forciertes Schließen aktiviert.

Forciertes Schließen deaktiviert.

Die folgende Abbildung detailliert anschaulich das Verhalten des Geräts im BOOT-Modus entsprechend den Einstellungen der DIP-Schalter und dem Status der CF-Karte:

G-SA-0033641.2.gif-high.gif

 

 

Die folgende Abbildung detailliert anschaulich das Verhalten des Geräts im RUN-Modus entsprechend den Einstellungen der DIP-Schalter und dem Status der CF-Karte:

G-SA-0033642.1.gif-high.gif