Zubehör

Komponenten für serielle Schnittstelle

Produktnummer

Produktname

Beschreibung

Baureihen XBT GT/GK/GH

XBT Z915

Kabel

Ermöglicht die Verbindung des COM-Ports (XBT GH) bzw. COM1-Ports (GT/GK) mit einem seriellen Drucker.

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT Z9780

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung von COM1 (Baureihe XBT GT1005), von COM2 (Baureihen XBT GK und XBT GT2000 und höher) bzw. von LAN (Baureihe XBT GH) mit Premium-, Micro-, Twido-SPS.

Alle

XBT Z9980

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung von COM1 (Baureihe XBT GT1005), von COM2 (Baureihen XBT GK und XBT GT2000 und höher) bzw. von LAN (Baureihe XBT GH) mit Modicon M340. (Länge 2,5 m)

Alle

VW3A8306

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung von COM1 (Baureihe XBT GT1005), von COM2 (Baureihen XBT GK und XBT GT2000 und höher) bzw. von LAN (Baureihe XBT GH) mit einer Zweiwegeabzweigung TSXSCA62.

Alle

VW3A8306R 10

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung von COM1 (Baureihe XBT GT/1005, von COM2 (Baureihen XBT GK und XBT GT2000 und höher) bzw. von LAN (Baureihe XBT GH) mit ATV-Antrieben, einem Hub LU9GC3 oder einem Feldbusabgriff TWDXCAT3RJ, TWDXCAISO.

Alle

STBXCA4002

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) mit Advantys STB.

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

TSXPCX1031

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) mit Premium, Micro, Twido.

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT ZG909

XBT Z-Adapter

Kabeladapter COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH), D-Sub9 RS-485

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT ZG919

XBT Z-Adapter

Kabeladapter COM1, COM bei XBT GH, D-Sub9 RS-232

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT ZG939

XBT Z-Adapter

Kabeladapter COM1 bzw. LAN (Baureihe XBT GH), RJ45

XBT GT1005, XBT GH

XBT Z968 XBT Z9680 XBT Z9681

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) über einen XBTZ-Adapter mit Premium-, Micro-, Twido-SPS.

Alle

XBT Z9710

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) über einen XBTZ-Adapter mit Quantum-SPS.

Alle

XBT Z9711

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) über einen XBTZ-Adapter mit Momentum-SPS.

Alle

XBT Z908

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) über einen XBTZ-Adapter mit einer Zweiwegeabzweigung TSXSCA62.

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT Z938

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) über einen XBTZ-Adapter mit ATV-Antrieben, einem Hub LU9GC3 oder einem Feldbusabgriff TWDXCAT3RJ, TWDXCAISO.

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT Z918

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) über einen XBTZ-Adapter mit Premium SCY.

Alle

XBT Z988

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) über einen XBTZ-Adapter mit Advantys STB.

Alle

XBT ZGI232

XBT Z-Potenzialtrennung

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) mit einem Gerät und bietet Potenzialtrennung.

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT ZGI485

XBT Z-Potenzialtrennung

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM2 mit einem Gerät und bietet Potenzialtrennung.

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher

XBT ZGCOM1

Port-Adapter

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) mit einem optionalen RS422-Gerät.

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT ZGCOM2

Port-Adapter

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM2 bzw. LAN (Baureihe XBT GH) mit einem optionalen RS-485-Gerät.

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT ZG9731

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) mit einem Verbindungsgerät der Mitsubishi SPS-Serie A oder einer Rockwell DF1 Logix-SPS.

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT ZG9772

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) mit einem Verbindungsgerät der Mitsubishi SPS-Serie Q.

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT ZG9773

XBT Z-Kabel

Verbindet den Port COM1, COM bei XBT GH, mit einer CPU der Mitsubishi SPS-Serie A

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT ZG9774

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) mit einer CPU der Mitsubishi SPS-Serie Q.

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT ZG9775

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) mit einer CPU der Mitsubishi SPS-Serie FX.

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT ZG9740

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) mit einem Verbindungsgerät der Omron Sysmac SPS-Serie.

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT ZG9722

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung des Ports COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) mit RS-422-Geräten.

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT ZG9778

XBT Z-Kabel

Verbindet COM1, COM bei XBT GH, über einen Port-Adapter mit einer Mitsubishi-SPS mit Melsec 2-Port-Adapter

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT ZG979

Adapter

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT ZG949

Adapter

RS-422-Klemmenleistenblock für den Anschluss von COM1,COM bei XBT GH, über einen Port-Adapter an RS-422-Geräte

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT ZG9721

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die von COM1 oder COM2 bzw. COM (Baureihe XBT GH) mit einer Siemens PPI-SPS.

Alle

XBT ZG9292

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung von COM1 bzw. COM (Baureihe XBT GH) mit einer Siemens MPI-SPS.

Alle XBT GK-Modelle, XBT GT2000 und höher, XBT GH

XBT Z9730

XBT Z9731

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung von COM1 bzw. LAN (Baureihe XBT GH) über einen XBT Z-Adapter mit einer Rockwell DF1-SPS.

XBT GT1005, XBT GH

XBT Z9732

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung von COM1 über einen XBT Z-Adapter mit einer Rockwell DH485-SPS.

Alle

XBT Z9740

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung von COM1 bzw. LAN (Baureihe XBT GH) über einen XBT Z-Adapter mit einer Omron SPS der Serie Sysmac Link.

XBT GT1005, XBT GH

XBT Z9720

XBT Z-Kabel

Ermöglicht die Verbindung von COM1 über einen XBT Z-Adapter mit Siemens 3964/RK512.

Alle

USB-Schnittstellen-Komponenten

Produktnummer

Produktname

Beschreibung

Baureihen XBT GT/GK/GH

XBT ZG935

Kabel

Ermöglicht die Verbindung eines Bildschirms mit einem PC. Ermöglicht die Übertragung von Bildschirmdaten und Benutzerprogramm.

XBT GT1005/2000, XBT GK2000, XBT GH

XBT ZGUSB

Kabel

Gewährleistet die Wasserdichtigkeit einer USB-Host-Schnittstelle an einem Schaltschrank.

Alle XBT GK-, XBT GH-Modelle, XBT GT1005 und höher

XBT ZGUMP

Gateway

Ermöglicht den Anschluss von Schalttafeln an einen Modbus Plus-Feldbus.

Alle XBT GK-, XBT GH-Modelle, XBT GT2000 und höher

TSX C USB FIP

Gateway

Ermöglicht den Anschluss von Schalttafeln an einen Fipio-Feldbus.

Alle XBT GK-, XBT GH-Modelle, XBT GT2000 und höher

BMX XCA USB 018

Kabel

Ermöglicht den Anschluss eines Bildschirms an den USB-Terminalanschluss einer SPS (Modicon M340).

Alle XBT GK-, XBT GH-Modelle, XBT GT1005 und höher

Software

Produktname

Beschreibung

Vijeo Designer:

oVersion 4.3 oder höher für XBT GT

oVersion 4.6 oder höher für XBT GK

oVersion 5.1 oder höher für XBT GH

Software zur Erstellung von HMI-Projektdaten. Wird auf einem PC installiert.

Bildschirmschutzfolien

Produktnummer

Beschreibung

Baureihen XBT GT/GK/GH

XBT ZG60

oSchmutzabweisende Folie

oDer Sensorbildschirm kann auch bei angebrachter Folie weiterhin bedient werden.

o5 Folien/Packung

XBT GT1005

XBT ZG62

XBT GT2000

XBT ZG64

XBT GT4000

XBT ZG65

XBT GT53xx

XBT ZG66

XBT GT6000, XBT GT52xx

MPC YK5 0SPS KIT

XBT GT7000

XBT ZG68

XBT GK2000

XBT ZG69

XBT GK5000

XBLYGH2

XBT GH

Federklemmenhalter

Produktnummer

Beschreibung

XBT GT/GK-Serie

XBT Z3002

Halter zur Befestigung der Schalttafel an einer Montagefläche für die Schutzart IP65 (Baureihe XBT GT) bzw. IP65 (1)/Nema4 (Baureihe XBT GK): 12 Klemmen/Packung

Alle

HINWEIS: Die Schutzart des Produkts kann von den Angaben auf dem ATEX-Schild abweichen, da bei den Angaben auf dem ATEX-Schild die Produktalterung berücksichtigt ist.

Eine alte Dichtung kann ihre Dichtwirkung verlieren. Wechseln Sie die Dichtung einmal jährlich aus sowie wenn Risse oder Schmutz erkennbar werden.

Kommunikationsmodule

Produktnummer

Produktname

Beschreibung

XBT GT/GK-Serie

XBT ZGPDP

Profibus DP-Modul

Diese Module dienen zum Anschluss von XBT GT/GK-Geräten an den Feldbus. Es handelt sich um so genannte Huckepack-Steckverbinder für die XBT GT/GK-Schalttafeln.

Alle XBT GT/GK-Modelle mit Ausnahme der Baureihe XBT GT1005.

XBT ZGDVN

DeviceNet-Modul

Schnittstelle für Compact Flash- Speicherkarte

Die Compact Flash-Speicherkarte wird für die Geräte der Baureihe XBT GT 2000 und höher verwendet, mit Ausnahme der Geräte XBT GT2110 und aller XBT GK-Modelle.

Dieser Steckplatz dient zur Aufnahme einer der folgenden Compact Flash- Speicherkarten (CF-Karten):

oXBT ZGM128 (128 MB)

oXBT ZGM256 (256 MB)

oMPC YN0 0CFE 00N (512 Mbit)

oMPC YN0 0CF10 0N (1 Gbit)

Wartungszubehör

Produktnummer

Produktname

Beschreibung

XBT GT/GK-Serie

XBT ZGFIX

Halter für die Schraubmontage

Halter für die Befestigung der Schalttafel an einer Montagefläche. (4 Halter/Packung)

Alle

XBT ZG51

Montagedichtung

Bietet eine feuchtigkeitsbeständige Dichtung. Identisch mit der im Lieferumfang enthaltenen Original-Dichtung.

XBT GT1005

XBT ZG52

XBT GT2000

XBT ZG54

XBT GT4000

XBT ZG55

XBT GT53xx

XBT ZG56

XBT GT6000 und XBT GT52xx

XBT ZG57

XBT GT7000

XBT ZG58

XBT GK2000

XBT ZG59

XBT GK5000

XBT ZGAUX

AUX-Steckverbinder

Schnittstelle zur Kontrolle von externem Reset, Alarmausgang, Summerausgang und Soundausgang.

XBT GK5000 sowie XBT GT4000 und höher

XBT ZGCLP1

USB-Klemme

Dient zur Befestigung an einer USB- Schnittstelle und verhindert ein Trennen des USB-Kabels.

XBT GT2000

XBT ZGCLP2

USB-Halterung

XBT GT außer XBT GT1005/2000

XBT ZGCLP3

USB-Klemme

XBT GK

XBT ZGPWS1

Netzanschluss

Dient zur Stromversorgung des Geräts.

XBT GT1005 und XBT GT/GK2000

XBT ZGPWS2

XBT GK5000 sowie XBT GT 4000 und höher

XBT LYGK2

Bögen mit austauschbaren Etiketten

Auswechselbare Etiketten zur Beschriftung der Funktionstasten.

XBT GK2000

XBT LYGK5

XBT GK5000

XBT GH-Zubehör

Produktnummer

Produktname

Beschreibung

Baureihe XBT GH

XBT ZGHSTP

Handriemen

Ermöglicht die Befestigung des XBT GH während der Nutzung an der Hand des Benutzers, um ein versehentliches Fallenlassen zu verhindern.

Alle XBT GH-Modelle

XBT ZGPEN

Berührstift

Zeichnet Informationen auf dem Sensorbildschirm.

Alle XBT GH-Modelle

XBT ZGESGD

Notschalterabdeckung

Deckt den Notschalter auf Geräten mit Notschalter ab.

Alle XBT GH-Modelle